Usinage connecteur universel
Cet article ne peut pas être commandé directement.
Données techniques
Étendue de la livraison
(Pour fixation universelle 5)
Propriétés
Référence | 0.0.370.55 |
---|---|
Ligne | Ligne 5 |
Diamètre | d = 12 mm |
ESD | Avec protection ESD = Non |
Unité de livraison | 1 pce |
Description
Variantes
Tri par
Durchmesser: 4.3 | Tiefe: 18.5 | Senkungsdurchmesser: 12 | Senkungstiefe: 8.5 | |
Durchmesser: 7 | Tiefe: 28 | Senkungsdurchmesser: 11 | Senkungstiefe: 9 | |
Durchmesser: 5.5 | Tiefe: 25.7 | Senkungsdurchmesser: 16 | Senkungstiefe: 12.7 | |
Durchmesser: 9 | Tiefe: 42 | Senkungsdurchmesser: 15 | Senkungstiefe: 12 | |
Durchmesser: 7 | Tiefe: 22 | Senkungsdurchmesser: 20 | Senkungstiefe: 5 | |
Durchmesser: 7 | Tiefe: 33 | Senkungsdurchmesser: 20 | Senkungstiefe: 16 | |
Durchmesser: 9 | Tiefe: 41 | Senkungsdurchmesser: 25 | Senkungstiefe: 20 | |
Durchmesser: 12 | Tiefe: 48 | Senkungsdurchmesser: 30 | Senkungstiefe: 24 |
Accessoires
Classification
Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
25090703
eCl@ss 4.0
25090701
eCl@ss 4.1
25090701
eCl@ss 5.0
25090703
eCl@ss 6.0.1
25090703
eCl@ss 11.0
25090703
eCl@ss 7.1
25090703
eCl@ss 5.1
25090703
UNSPSC 7.0
73181007
UNSPSC 9.0
73181007
Numéro du tarif douanier
76042100
Usinage connecteur universel
Cet article ne peut pas être commandé directement.