item divider Motix
Station de travail de robot mobile avec meuble bas

Station de travail de robot mobile avec meuble bas

Sur demande
configurer maintenant

Données techniques

Propriétés

Unité de livraison 1 pce

Description

Sur la base de profilés de la ligne 8, ce poste de travail de robot est parfaitement préparé à l’utilisation mobile d’un cobot. Le plateau à rainures item plein crée un plan de travail variable pour le robot collaboratif. La surface extérieure dispose également de nombreuses rainures 8 pour fixer des accessoires et extensions.
La grande poignée et quatre roulettes élévatrices autorisent l’utilisation de l’application de cobot à différents emplacements. Le meuble bas à deux portes peut recevoir des composants de commande du cobot et d’autres éléments de travail. L’acheminement des câbles jusqu’au cobot passe par deux passages latéraux entre le plateau à rainures et le cadre. On peut les fermer par une barrette à brosses 8 H40 d’item pour la protection contre la poussière.
- Piètement de table solide, basé sur des profilés de la ligne 8
- Deux portes à butée magnétique
- Mobilité et stabilité statique optimale grâce aux roulettes élévatrices d’item
- Surface de travail variable avec le plateau à rainures X 8 40 d’item
- Raccordement du cobot par la plaque de montage robot 8
- Modèle de base facilement adaptable dans toutes les dimensions

Note : En fonction du format de la solution, du mode de fonctionnement et du modèle de robot, il convient de vérifier la stabilité statique et la structure.

Téléchargement CAO

Documentation du projet

À quel niveau de détails souhaitez-vous maintenant créer votre documentation ?

Quel en est le contenu ?

Données CAO