item divider Motix
Tréteau mobile

Tréteau mobile

Sur demande
configurer maintenant

Données techniques

Propriétés

Unité de livraison 1 pce

Description

Les tréteaux mobiles permettent de déplacer et de traiter des marchandises de différents formats à l’entrepôt ou dans la production. Ils sont utiles pour transporter des produits de type barre ou panneau dans la production. En fonction de l’application, on peut utiliser plusieurs tréteaux mobiles ensemble ou les relier en une structure individuelle.
- Tréteau de support en profilés aluminium avec une capacité de charge de 300 kg
- Mobilité et stabilité élevées grâce aux roulettes pivotantes D125 à blocage double
- Protection des produits transportés par des profilés de glissement élastiques
- Limites latérales assurant la sécurité du transport
- Hauteur totale de la structure de base : 770 mm
- Avec item Engineeringtool vous pouvez facilement adapter la hauteur, la largeur et la profondeur

Téléchargement CAO

Documentation du projet

À quel niveau de détails souhaitez-vous maintenant créer votre documentation ?

Quel en est le contenu ?

Données CAO