item divider Motix
Station de palettisation avec cobot et convoyeur

Station de palettisation avec cobot et convoyeur

Sur demande
configurer maintenant

Données techniques

Propriétés

Unité de livraison 1 pce

Description

La construction de base évolutive combine un robot collaboratif et un convoyeur pour en faire un palettiseur variable. Les colis sont transportés par le convoyeur item jusqu’au point de transfert. Le cobot regroupe les colis automatiquement sur des supports de charge.
L’application de cobot offre deux emplacements de stockage pour des palettes qui peuvent être garnies en même temps ou en alternance. Afin d’assurer la précision du processus, les pieds réglables en hauteur peuvent être fixés au sol.
- Raccordement du cobot par la plaque de montage robot 8
- Grande rigidité grâce au cadre en profilés 8 80x80
- Fixation au sol par des plaques de positionnement D80
- Le dégagement dans la colonne robotisée facilite une gestion des câbles en toute sécurité
- Appuis latéraux pour brancher des capteurs pour sécuriser le rayon d’action
- Facilement adaptable à différents modèles de cobot
- Type et dimensions du convoyeur au choix

Note : En fonction du format de la solution, du mode de fonctionnement et du modèle de robot, il convient de vérifier la stabilité statique et la structure.

Téléchargement CAO

Documentation du projet

À quel niveau de détails souhaitez-vous maintenant créer votre documentation ?

Quel en est le contenu ?

Données CAO