item divider Motix
Plaque de fixation profilé télescopique 8 80x40

Plaque de fixation profilé télescopique 8 80x40

0.0.694.43

Sur demande

Données techniques

Les produits item sont basés sur différentes dimensions modulaires et les rainures correspondantes.Les profilés des lignes 5, 6, 8, 10 et 12 nécessitent respectivement des fixations de dimension adéquate.Les profilés de la ligne X utilisent la rainure modulaire 8 mais disposent d’une surface particulièrement plane dotéede rayons de courbures minimaux conçus pour la construction de structures étanches.Toutes les matières sont enregistrées sous la réglementation européenne REACH.La réglementation REACH (« Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals ») assureque les utilisateurs disposent d’informations exactes concernant le type et les propriétés des matériaux,des lubrifiants, etc., avec lesquels ils risquent d’entrer en contact.Les composants conformes RoHS ne contiennent pas de matières dangereuses, telles que le plomb ou le cadmium.La directive CE 2002/95/CE (RoHS 1) limite l’utilisation de certaines substances dans les appareils et composants électroniques.Y compris les piles etc.

Étendue de la livraison

1 Plaque de fixation profilé télescopique 8 80x40, GD-Zn, gris alu
4 vis Chc M5x20-DIN 7500, acier zingué

Propriétés

Référence 0.0.694.43
Ligne ligne 8
ESD Avec protection ESD = Non
Poids p = 201 g
Unité de livraison 1 kit

Description

Réglable en longueur, le profilé télescopique 8 80x40 possède une capacité de charge importante. Il est particulièrement adapté pour les réglages en hauteur ou en inclinaison des équipements. Les paliers lisses ajustables et la portée d’appui augmentée permettent par ailleurs d’utiliser le profilé télescopique pour la construction de pieds de tables réglables en hauteur.
Le profilé télescopique 8 80x40 sert au support et au guidage du profilé télescopique intérieur. La connexion du profilé télescopique extérieur peut s’effectuer en bout de profilé directement dans la rainure ou à l’aide d’éléments de fixation (par exemple articulation 8 80x40).
Le profilé télescopique intérieur 8 80x40 coulissant se fixe soit avec le blocage profilé télescopique 8 80x40 à une hauteur souhaitée, soit grâce aux perçages réalisés préalablement au moyen du doigt d’indexage profilé télescopique 8 80x40.
Le kit pour profilé télescopique 8 80x40 contient tous les composants nécessaires à la connexion du profilé ainsi qu’à l’assemblage du profilé intérieur :
a = Plaque de fixation profilé télescopique 8 80x40
b = Embout profilé télescopique 8 80x40
c = Embout de coulissement pour profilé télescopique intérieur 8 80x40
La plaque de fixation profilé télescopique 8 80x40 se visse au profilé télescopique et offre de nombreuses possibilités de fixation à tous types de structures.
La plaque de fixation profilé télescopique 8 80x40 disponible en option offre de multiples possibilités de connexion à une structure. Elle permet la fixation aux composants de la Ligne 8 ou d'autres éléments. Des trous traversants et des trous lamés sont prévus à cet effet dans la plaque de connexion.
Fonction des perçages dans la plaque de fixation profilé télescopique :
d = fixation au profilé télescopique 8 80x40 à l’aide de vis M6x22
e = fixation au profilé télescopique intérieur 8 80x40 à l’aide de vis M5x20-DIN 7500
f = trou traversant ⌀ 6,3 pour l’adaptation d’autres produits au profilé télescopique intérieur 8 80x40
g = trou traversant ⌀ 8,5 pour l’adaptation d’autres produits au profilé télescopique 8 80x40 à l’aide d’un écrou M8

Téléchargement CAO

Données CAO

Accessoires

Classification

Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
23240190
eCl@ss 4.1
22041415
eCl@ss 4.0
22041415
UNSPSC 7.0
31162703
UNSPSC 9.0
31162703
eCl@ss 5.0
23210192
eCl@ss 5.1
23210192
eCl@ss 6.0.1
23210192
eCl@ss 11.0
23240190
eCl@ss 7.1
23240190
Numéro du tarif douanier
79070000