item divider Motix
Dispositif de retour avec déclenchement au pied (400 x 300 mm en longueur)

Dispositif de retour avec déclenchement au pied (400 x 300 mm en longueur)

Sur demande
configurer maintenant

Données techniques

Propriétés

Unité de livraison 1 pce

Description

Un clapet de retour actionné au pied augmente la productivité et l’ergonomie lors du traitement des conteneurs petites charges (CPC). Les conteneurs de transport entrants sont acheminés en FIFO d’un niveau d’alimentation supérieur au point de prélèvement. Une fois le processus de travail terminé, le clapet de retour ramène à l’aide d’un mécanisme de type Karakuri/LCA les CPC automatiquement à un convoyeur à galets situé plus bas. Le chargement et le déchargement sont déclenchés ensemble par une pédale.
Le collaborateur peut donc se concentrer entièrement sur la création de valeur alors que le rayonnage karakuri/LCA se charge du transport (sans création de valeur) des CPC. Cette solution modèle est conçue pour la fourniture ergonomique de conteneurs au format 400 x 300 x 80 mm et à fond lisse. Le sens de la marche est longitudinal. Les côtés plus petits des CPC sont donc tournés vers le clapet de retour.
Les deux voies de transport avec des convoyeurs à galets peuvent être agrandies ou rajoutées au choix. Une inclinaison d’au moins 3° est recommandée.

Téléchargement CAO

Documentation du projet

À quel niveau de détails souhaitez-vous maintenant créer votre documentation ?

Quel en est le contenu ?

Données CAO