item divider Motix
Roboter Komissioniertisch

Roboter Komissioniertisch

Sur demande
configurer maintenant

Données techniques

Propriétés

Unité de livraison 1 pce

Description

La surface de travail inclinable permet de concilier parfaitement la fabrication manuelle et collaborative avec un cobot sur cette table de travail. La table pour préparation de commandes avec un robot facilite les usinages dans des zones difficiles d’accès. Sa surface de travail peut être inclinée et bloquée en continu. A cet effet, il est inutile de retirer la pièce ou de la remettre en place dans une autre orientation.
Une plateforme latérale est prévue pour fixer un robot collaboratif. Il est donc possible d’effectuer les étapes de travail de manière partiellement automatisée à l’aide d’une application de cobot.
- Piètement de table stable avec fixation au sol
- Surface de travail inclinable à réglage libre de l’angle
- Plateforme de travail solide prévue pour un cobot
- Fixation du cobot par la plaque de montage robot 8
- Adaptation facile du modèle de base dans toutes les dimensions

Note : En fonction du format de la solution, du mode de fonctionnement et du modèle de robot, il convient de vérifier la stabilité statique et la structure.

Téléchargement CAO

Documentation du projet

À quel niveau de détails souhaitez-vous maintenant créer votre documentation ?

Quel en est le contenu ?

Données CAO