item divider Motix
Système de goulottes E (aluminium)

Système de goulottes E (aluminium)

Le système de goulottes E est basé sur des goulottes en forme de U en aluminium avec des couvercles assortis. Les goulottes sont disponibles en cinq largeurs et six hauteurs dans les dimensions modulaires des profilés 6 et 8. Les goulottes U servent donc à créer au choix un cache-câbles de 30 x 15 mm seulement, ou bien une goulotte 160 x 160 mm qui est aussi utilisée sur les tables de travail item.

18 Résultats