item divider Motix
Système de goulottes modulaire (aluminium )

Système de goulottes modulaire (aluminium )

Des profilés supports à combiner au choix constituent le fond et le couvercle du système de goulottes modulaire en aluminium. En combinaison avec les flancs goulotte, ils permettent de réaliser des dimensions de goulotte de 40 x 40 mm à 160 x 160 mm de différentes formes. Les profilés supports coudés servent à la construction des panneaux de commande à interrupteurs et sorties intégrés directement sur la goulotte.

10 Résultats