item divider Motix
Transport conveyor roller with 2° incline

Transport conveyor roller with 2° incline

Sur demande
configurer maintenant

Données techniques

Propriétés

Unité de livraison 1 pce

Description

Le convoyeur à rouleaux TR30 d’item sert à faire avancer des conteneurs sans entraînement externe. L’angle d’inclinaison de cette solution modèle est de 2° sur une longueur totale de 3 m. Avec cette solution de logistique interne, la légère pente permet de déplacer facilement les cartons ou caisses entre les postes de travail. En fonction de vos besoins en logistique interne, vous pouvez personnaliser la longueur et la largeur du convoyeur à galets ainsi que l’inclinaison.
Le tube profilé double D30-60 issu du système de construction modulaire pour la production lean d’item augmente la rigidité de la base et sert également de rail de guidage. Les rouleaux convoyeurs sont en aluminium. Pour des produits transportés délicats, il est également possible de réaliser la technique des convoyeurs avec des rouleaux en matière plastique.

Téléchargement CAO

Documentation du projet

À quel niveau de détails souhaitez-vous maintenant créer votre documentation ?

Quel en est le contenu ?

Données CAO