item divider Motix
Surfaces fermées

Surfaces fermées


Voir toutes les 134 variantes
50 3 020
50 2 020
Sur demande
* Indication obligatoire

Ce produit n’est plus disponible que pour une courte durée.

Données techniques

Toutes les matières sont enregistrées sous la réglementation européenne REACH.La réglementation REACH (« Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals ») assureque les utilisateurs disposent d’informations exactes concernant le type et les propriétés des matériaux,des lubrifiants, etc., avec lesquels ils risquent d’entrer en contact.Les composants conformes RoHS ne contiennent pas de matières dangereuses, telles que le plomb ou le cadmium.La directive CE 2002/95/CE (RoHS 1) limite l’utilisation de certaines substances dans les appareils et composants électroniques.Y compris les piles etc.

Étendue de la livraison

Tolérance d‘épaisseur ± 10 %

Propriétés

Référence 0.0.026.46
Propriété fumé
ESD Avec protection ESD = Non
Poids, spec.superficie p = 9,52 kg/m2
Unité de livraison coupe max. 3020x2020 mm
Matériaux PMMA

Description

Le verre acrylique est un matériau rigide et transparent qui est naturellement incolore et d’une clarté extraordinaire, de sorte qu’il convient à tout type de transmission ou de diffusion de lumière ou de couleur.
Il résiste à de nombreux produits chimiques agressifs et est par conséquent un plastique de référence concernant la durabilité sous l’influence de la lumière et des intempéries. Les plaques de verre acrylique se prêtent bien à un usinage par des procédés industriels, artisanaux ou artistiques.
Les remplissages de verre acrylique item sont réalisés par un procédé de moulage afin de garantir des propriétés optiques de haute qualité. Le polissage permet d’obtenir un brillant particulièrement éclatant.
Par rapport aux plaques moulées, le verre acrylique XT de qualité extrudée présente des valeurs de résistance mécanique et thermique ainsi que des propriétés optiques légèrement inférieures. Dans de nombreuses applications, il peut offrir une alternative économique aux plaques obtenues par moulage.
Lorsque les plaques de verre acrylique sont utilisées avec d’autres matériaux (aluminium, acier), il faut tenir compte des coefficients de dilatation thermique différents. En principe, les valeurs se réfèrent à des mesures effectuées sur des échantillons incolores et transparents.
Le verre acrylique présente une bonne résistance à l’eau, aux alcalis et aux solutions aqueuses à base de sels minéraux. Certains acides dilués, comme l’acide cyanhydrique et le fluorure d’hydrogène, attaquent le verre acrylique, tout comme l’acide sulfurique, nitrique et chromique concentré.

Variantes

Tri par

Jednostka dostawcza:  Przycięcie Długość:  50 ... 2770 Szerokość:  50 ... 1820 Materiał:  Pełny plastik Kolor:  RAL 7035 (jasnoszary) RAL 7035 (jasnoszary)
Jednostka dostawcza:  Sztuka Długość:  2800 Szerokość:  1850 Materiał:  Pełny plastik Kolor:  RAL 7035 (jasnoszary) RAL 7035 (jasnoszary)
Jednostka dostawcza:  Przycięcie Długość:  50 ... 2410 Szerokość:  50 ... 1190 Materiał:  Pełny plastik Kolor:  RAL 7035 (jasnoszary) RAL 7035 (jasnoszary)
Jednostka dostawcza:  Sztuka Długość:  2440 Szerokość:  1220 Materiał:  Pełny plastik Kolor:  RAL 7035 (jasnoszary) RAL 7035 (jasnoszary)
Jednostka dostawcza:  Przycięcie Długość:  50 ... 2770 Szerokość:  50 ... 1820 Materiał:  Pełny plastik Kolor:  RAL 7030 (szary kamienny) RAL 7030 (szary kamienny)
Jednostka dostawcza:  Sztuka Długość:  2800 Szerokość:  1850 Materiał:  Pełny plastik Kolor:  RAL 7030 (szary kamienny) RAL 7030 (szary kamienny)
Jednostka dostawcza:  Przycięcie Długość:  50 ... 2770 Szerokość:  50 ... 1820 Materiał:  Pełny plastik Kolor:  RAL 1003 (żółty sygnałowy) RAL 1003 (żółty sygnałowy)
Jednostka dostawcza:  Sztuka Długość:  2800 Szerokość:  1850 Materiał:  Pełny plastik Kolor:  RAL 1003 (żółty sygnałowy) RAL 1003 (żółty sygnałowy)
Jednostka dostawcza:  Przycięcie Długość:  50 ... 2770 Szerokość:  50 ... 1820 Materiał:  Pełny plastik Kolor:  RAL 5014 (popielaty) RAL 5014 (popielaty)
Jednostka dostawcza:  Sztuka Długość:  2800 Szerokość:  1850 Materiał:  Pełny plastik Kolor:  RAL 5014 (popielaty) RAL 5014 (popielaty)
Jednostka dostawcza:  Przycięcie Długość:  50 ... 2770 Szerokość:  50 ... 1820 Materiał:  Pełny plastik Kolor:  RAL 6011 (zielony rezedowy) RAL 6011 (zielony rezedowy)
Jednostka dostawcza:  Sztuka Długość:  2800 Szerokość:  1850 Materiał:  Pełny plastik Kolor:  RAL 6011 (zielony rezedowy) RAL 6011 (zielony rezedowy)
Jednostka dostawcza:  Przycięcie Długość:  50 ... 2770 Szerokość:  50 ... 1820 Materiał:  Pełny plastik Kolor:  RAL 3000 (czerwony ognisty) RAL 3000 (czerwony ognisty)
Jednostka dostawcza:  Sztuka Długość:  2800 Szerokość:  1850 Materiał:  Pełny plastik Kolor:  RAL 3000 (czerwony ognisty) RAL 3000 (czerwony ognisty)
Jednostka dostawcza:  Przycięcie Długość:  50 ... 2770 Szerokość:  50 ... 1820 Materiał:  Pełny plastik Kolor:  RAL 9017 (czarny komunikacyjny) RAL 9017 (czarny komunikacyjny)
Jednostka dostawcza:  Sztuka Długość:  2800 Szerokość:  1850 Materiał:  Pełny plastik Kolor:  RAL 9017 (czarny komunikacyjny) RAL 9017 (czarny komunikacyjny)
Jednostka dostawcza:  Przycięcie Długość:  50 ... 2770 Szerokość:  50 ... 1820 Materiał:  Pełny plastik Kolor:  RAL 9016 (biały komunikacyjny) RAL 9016 (biały komunikacyjny)
Jednostka dostawcza:  Sztuka Długość:  2800 Szerokość:  1850 Materiał:  Pełny plastik Kolor:  RAL 9016 (biały komunikacyjny) RAL 9016 (biały komunikacyjny)
Jednostka dostawcza:  Przycięcie Długość:  50 ... 2770 Szerokość:  50 ... 1820 Materiał:  Pełny plastik Kolor:  Antracyt Antracyt
Jednostka dostawcza:  Sztuka Długość:  2800 Szerokość:  1850 Materiał:  Pełny plastik Kolor:  Antracyt Antracyt
Jednostka dostawcza:  Przycięcie Długość:  50 ... 2770 Szerokość:  50 ... 2040 Materiał:  Pełny plastik Kolor:  RAL 9003 (biały sygnałowy) RAL 9003 (biały sygnałowy)
Jednostka dostawcza:  Sztuka Długość:  2800 Szerokość:  2070 Materiał:  Pełny plastik Kolor:  RAL 9003 (biały sygnałowy) RAL 9003 (biały sygnałowy)
Jednostka dostawcza:  Przycięcie Długość:  50 ... 2770 Szerokość:  50 ... 1820 Materiał:  Pełny plastik Kolor:  RAL 7035 (jasnoszary) RAL 7035 (jasnoszary)
Jednostka dostawcza:  Sztuka Długość:  2800 Szerokość:  1850 Materiał:  Pełny plastik Kolor:  RAL 7035 (jasnoszary) RAL 7035 (jasnoszary)
Jednostka dostawcza:  Przycięcie Długość:  50 ... 2410 Szerokość:  50 ... 1190 Materiał:  Pełny plastik Kolor:  RAL 7035 (jasnoszary) RAL 7035 (jasnoszary)
Jednostka dostawcza:  Sztuka Długość:  2440 Szerokość:  1220 Materiał:  Pełny plastik Kolor:  RAL 7035 (jasnoszary) RAL 7035 (jasnoszary)
Jednostka dostawcza:  Przycięcie Długość:  50 ... 2770 Szerokość:  50 ... 1820 Materiał:  Pełny plastik Kolor:  RAL 7030 (szary kamienny) RAL 7030 (szary kamienny)
Jednostka dostawcza:  Sztuka Długość:  2800 Szerokość:  1850 Materiał:  Pełny plastik Kolor:  RAL 7030 (szary kamienny) RAL 7030 (szary kamienny)
Jednostka dostawcza:  Przycięcie Długość:  50 ... 2770 Szerokość:  50 ... 1820 Materiał:  Pełny plastik Kolor:  RAL 1003 (żółty sygnałowy) RAL 1003 (żółty sygnałowy)
Jednostka dostawcza:  Sztuka Długość:  2800 Szerokość:  1850 Materiał:  Pełny plastik Kolor:  RAL 1003 (żółty sygnałowy) RAL 1003 (żółty sygnałowy)
Jednostka dostawcza:  Przycięcie Długość:  50 ... 2770 Szerokość:  50 ... 1820 Materiał:  Pełny plastik Kolor:  RAL 5014 (popielaty) RAL 5014 (popielaty)
Jednostka dostawcza:  Sztuka Długość:  2800 Szerokość:  1850 Materiał:  Pełny plastik Kolor:  RAL 5014 (popielaty) RAL 5014 (popielaty)
Jednostka dostawcza:  Przycięcie Długość:  50 ... 2770 Szerokość:  50 ... 1820 Materiał:  Pełny plastik Kolor:  RAL 6011 (zielony rezedowy) RAL 6011 (zielony rezedowy)
Jednostka dostawcza:  Sztuka Długość:  2800 Szerokość:  1850 Materiał:  Pełny plastik Kolor:  RAL 6011 (zielony rezedowy) RAL 6011 (zielony rezedowy)
Jednostka dostawcza:  Przycięcie Długość:  50 ... 2770 Szerokość:  50 ... 1820 Materiał:  Pełny plastik Kolor:  RAL 3000 (czerwony ognisty) RAL 3000 (czerwony ognisty)
Jednostka dostawcza:  Sztuka Długość:  2800 Szerokość:  1850 Materiał:  Pełny plastik Kolor:  RAL 3000 (czerwony ognisty) RAL 3000 (czerwony ognisty)
Jednostka dostawcza:  Przycięcie Długość:  50 ... 2770 Szerokość:  50 ... 1820 Materiał:  Pełny plastik Kolor:  RAL 9017 (czarny komunikacyjny) RAL 9017 (czarny komunikacyjny)
Jednostka dostawcza:  Sztuka Długość:  2800 Szerokość:  1850 Materiał:  Pełny plastik Kolor:  RAL 9017 (czarny komunikacyjny) RAL 9017 (czarny komunikacyjny)
Jednostka dostawcza:  Przycięcie Długość:  50 ... 2770 Szerokość:  50 ... 1820 Materiał:  Pełny plastik Kolor:  RAL 9016 (biały komunikacyjny) RAL 9016 (biały komunikacyjny)
Jednostka dostawcza:  Sztuka Długość:  2800 Szerokość:  1850 Materiał:  Pełny plastik Kolor:  RAL 9016 (biały komunikacyjny) RAL 9016 (biały komunikacyjny)
Jednostka dostawcza:  Przycięcie Długość:  50 ... 2770 Szerokość:  50 ... 1820 Materiał:  Pełny plastik Kolor:  Antracyt Antracyt
Jednostka dostawcza:  Sztuka Długość:  2800 Szerokość:  1850 Materiał:  Pełny plastik Kolor:  Antracyt Antracyt
Jednostka dostawcza:  Przycięcie Długość:  50 ... 2410 Szerokość:  50 ... 1190 Materiał:  Pełny plastik Kolor:  RAL 7035 (jasnoszary) RAL 7035 (jasnoszary)
Jednostka dostawcza:  Sztuka Długość:  2440 Szerokość:  1220 Materiał:  Pełny plastik Kolor:  RAL 7035 (jasnoszary) RAL 7035 (jasnoszary)
Jednostka dostawcza:  Przycięcie Długość:  50 ... 3020 Szerokość:  50 ... 2000 Materiał:  Szkło akrylowe XT Kolor:  klarowany klarowany
Jednostka dostawcza:  Sztuka Długość:  3050 Szerokość:  2030 Materiał:  Szkło akrylowe XT Kolor:  klarowany klarowany
Jednostka dostawcza:  Przycięcie Długość:  50 ... 3020 Szerokość:  50 ... 2020 Materiał:  Szkło akrylowe XT Kolor:  klarowany klarowany
Jednostka dostawcza:  Sztuka Długość:  3050 Szerokość:  2030 Materiał:  Szkło akrylowe XT Kolor:  klarowany klarowany
Jednostka dostawcza:  Przycięcie Długość:  50 ... 3020 Szerokość:  50 ... 2020 Materiał:  Szkło akrylowe XT Kolor:  klarowany klarowany
Jednostka dostawcza:  Sztuka Długość:  3050 Szerokość:  2030 Materiał:  Szkło akrylowe XT Kolor:  klarowany klarowany
Jednostka dostawcza:  Przycięcie Długość:  50 ... 3020 Szerokość:  50 ... 2000 Materiał:  Szkło akrylowe XT Kolor:  kolor dymny przyciemniany kolor dymny przyciemniany
Jednostka dostawcza:  Sztuka Długość:  3050 Szerokość:  2030 Materiał:  Szkło akrylowe XT Kolor:  kolor dymny przyciemniany kolor dymny przyciemniany
Jednostka dostawcza:  Przycięcie Długość:  50 ... 3020 Szerokość:  50 ... 2000 Materiał:  Szkło akrylowe GS Kolor:  kolor szkła przyciemniany kolor szkła przyciemniany
Jednostka dostawcza:  Sztuka Długość:  3050 Szerokość:  2030 Materiał:  Szkło akrylowe GS Kolor:  kolor szkła przyciemniany kolor szkła przyciemniany
Jednostka dostawcza:  Przycięcie Długość:  50 ... 3020 Szerokość:  50 ... 2000 Materiał:  Szkło akrylowe GS Kolor:  kolor opal przyciemniany kolor opal przyciemniany
Jednostka dostawcza:  Sztuka Długość:  3050 Szerokość:  2030 Materiał:  Szkło akrylowe GS Kolor:  kolor opal przyciemniany kolor opal przyciemniany
Jednostka dostawcza:  Przycięcie Długość:  50 ... 3020 Szerokość:  50 ... 2000 Materiał:  Szkło akrylowe GS Kolor:  kolor dymny przyciemniany kolor dymny przyciemniany
Jednostka dostawcza:  Sztuka Długość:  3050 Szerokość:  2030 Materiał:  Szkło akrylowe GS Kolor:  kolor dymny przyciemniany kolor dymny przyciemniany
Jednostka dostawcza:  Przycięcie Długość:  50 ... 3020 Szerokość:  50 ... 2000 Materiał:  Szkło akrylowe GS Kolor:  klarowany klarowany
Jednostka dostawcza:  Sztuka Długość:  3050 Szerokość:  2030 Materiał:  Szkło akrylowe GS Kolor:  klarowany klarowany
Jednostka dostawcza:  Przycięcie Długość:  50 ... 3020 Szerokość:  50 ... 2000 Materiał:  Szkło akrylowe GS Kolor:  klarowany klarowany
Jednostka dostawcza:  Sztuka Długość:  3050 Szerokość:  2030 Materiał:  Szkło akrylowe GS Kolor:  klarowany klarowany
Jednostka dostawcza:  Przycięcie Długość:  50 ... 3020 Szerokość:  50 ... 2000 Materiał:  Szkło akrylowe GS Kolor:  klarowany klarowany
Jednostka dostawcza:  Sztuka Długość:  3050 Szerokość:  2030 Materiał:  Szkło akrylowe GS Kolor:  klarowany klarowany
Jednostka dostawcza:  Przycięcie Długość:  50 ... 3020 Szerokość:  50 ... 2000 Materiał:  Szkło akrylowe GS Kolor:  klarowany klarowany
Jednostka dostawcza:  Sztuka Długość:  3050 Szerokość:  2030 Materiał:  Szkło akrylowe GS Kolor:  klarowany klarowany
Jednostka dostawcza:  Przycięcie Długość:  50 ... 3020 Szerokość:  50 ... 2020 Materiał:  Szkło akrylowe GS Kolor:  kolor dymny przyciemniany kolor dymny przyciemniany
Jednostka dostawcza:  Sztuka Długość:  3050 Szerokość:  2030 Materiał:  Szkło akrylowe GS Kolor:  kolor dymny przyciemniany kolor dymny przyciemniany
Jednostka dostawcza:  Przycięcie Długość:  50 ... 3020 Szerokość:  50 ... 2020 Materiał:  PET-G Kolor:  klarowany klarowany
Jednostka dostawcza:  Sztuka Długość:  3050 Szerokość:  2050 Materiał:  PET-G Kolor:  klarowany klarowany
Jednostka dostawcza:  Przycięcie Długość:  50 ... 3020 Szerokość:  50 ... 2020 Materiał:  PET-G Kolor:  klarowany klarowany
Jednostka dostawcza:  Sztuka Długość:  3050 Szerokość:  2050 Materiał:  PET-G Kolor:  klarowany klarowany
Jednostka dostawcza:  Przycięcie Długość:  50 ... 3020 Szerokość:  50 ... 2020 Materiał:  PET-G Kolor:  klarowany klarowany
Jednostka dostawcza:  Sztuka Długość:  3050 Szerokość:  2050 Materiał:  PET-G Kolor:  klarowany klarowany
Jednostka dostawcza:  Przycięcie Długość:  50 ... 3020 Szerokość:  50 ... 2020 Materiał:  PET-G Kolor:  klarowany klarowany
Jednostka dostawcza:  Sztuka Długość:  3050 Szerokość:  2050 Materiał:  PET-G Kolor:  klarowany klarowany
Jednostka dostawcza:  Przycięcie Długość:  50 ... 3020 Szerokość:  50 ... 2020 Materiał:  Poliwęglan Kolor:  klarowany klarowany
Jednostka dostawcza:  Sztuka Długość:  3050 Szerokość:  2050 Materiał:  Poliwęglan Kolor:  klarowany klarowany
Jednostka dostawcza:  Przycięcie Długość:  50 ... 3020 Szerokość:  50 ... 2020 Materiał:  Poliwęglan Kolor:  klarowany klarowany
Jednostka dostawcza:  Sztuka Długość:  3050 Szerokość:  2050 Materiał:  Poliwęglan Kolor:  klarowany klarowany
Jednostka dostawcza:  Przycięcie Długość:  50 ... 3020 Szerokość:  50 ... 2020 Materiał:  Poliwęglan Kolor:  klarowany klarowany
Jednostka dostawcza:  Sztuka Długość:  3050 Szerokość:  2050 Materiał:  Poliwęglan Kolor:  klarowany klarowany
Jednostka dostawcza:  Przycięcie Długość:  50 ... 2970 Szerokość:  50 ... 1970 Materiał:  Poliwęglan Kolor:  klarowany klarowany
Jednostka dostawcza:  Sztuka Długość:  3000 Szerokość:  2000 Materiał:  Poliwęglan Kolor:  klarowany klarowany
Jednostka dostawcza:  Przycięcie Długość:  50 ... 3020 Szerokość:  50 ... 2020 Materiał:  Poliwęglan Kolor:  kolor dymny przyciemniany kolor dymny przyciemniany
Jednostka dostawcza:  Sztuka Długość:  3050 Szerokość:  2050 Materiał:  Poliwęglan Kolor:  kolor dymny przyciemniany kolor dymny przyciemniany
Jednostka dostawcza:  Przycięcie Długość:  50 ... 3020 Szerokość:  50 ... 2020 Materiał:  Poliwęglan Kolor:  klarowany klarowany
Jednostka dostawcza:  Sztuka Długość:  3050 Szerokość:  2050 Materiał:  Poliwęglan Kolor:  klarowany klarowany
Jednostka dostawcza:  Przycięcie Długość:  50 ... 3020 Szerokość:  50 ... 2020 Materiał:  Poliwęglan Kolor:  klarowany klarowany
Jednostka dostawcza:  Sztuka Długość:  3050 Szerokość:  2050 Materiał:  Poliwęglan Kolor:  klarowany klarowany
Jednostka dostawcza:  Przycięcie Długość:  50 ... 3020 Szerokość:  50 ... 2020 Materiał:  Poliwęglan Kolor:  kolor dymny przyciemniany kolor dymny przyciemniany
Jednostka dostawcza:  Sztuka Długość:  3050 Szerokość:  2050 Materiał:  Poliwęglan Kolor:  kolor dymny przyciemniany kolor dymny przyciemniany
Jednostka dostawcza:  Przycięcie Długość:  50 ... 1970 Szerokość:  50 ... 970 Materiał:  Polietylen Kolor:  RAL 9004 (czarny sygnałowy) RAL 9004 (czarny sygnałowy)
Jednostka dostawcza:  Sztuka Długość:  2000 Szerokość:  1000 Materiał:  Polietylen Kolor:  RAL 9004 (czarny sygnałowy) RAL 9004 (czarny sygnałowy)
Jednostka dostawcza:  Przycięcie Długość:  50 ... 1970 Szerokość:  50 ... 970 Materiał:  Polietylen Kolor:  RAL 9005 (ciemnoczarny) RAL 9005 (ciemnoczarny)
Jednostka dostawcza:  Sztuka Długość:  2000 Szerokość:  1000 Materiał:  Polietylen Kolor:  RAL 9005 (ciemnoczarny) RAL 9005 (ciemnoczarny)
Jednostka dostawcza:  Przycięcie Długość:  50 ... 1970 Szerokość:  50 ... 970 Materiał:  Polietylen Kolor:  RAL 9005 (ciemnoczarny) RAL 9005 (ciemnoczarny)
Jednostka dostawcza:  Sztuka Długość:  2000 Szerokość:  1000 Materiał:  Polietylen Kolor:  RAL 9005 (ciemnoczarny) RAL 9005 (ciemnoczarny)
Jednostka dostawcza:  Przycięcie Długość:  50 ... 1983 Szerokość:  50 ... 973 Materiał:  Polietylen Kolor:  RAL 9004 (czarny sygnałowy) RAL 9004 (czarny sygnałowy)
Jednostka dostawcza:  Sztuka Długość:  2013 Szerokość:  1003 Materiał:  Polietylen Kolor:  RAL 9004 (czarny sygnałowy) RAL 9004 (czarny sygnałowy)
Jednostka dostawcza:  Przycięcie Długość:  50 ... 1983 Szerokość:  50 ... 973 Materiał:  Polietylen Kolor:  RAL 9005 (ciemnoczarny) RAL 9005 (ciemnoczarny)
Jednostka dostawcza:  Sztuka Długość:  2013 Szerokość:  1003 Materiał:  Polietylen Kolor:  RAL 9005 (ciemnoczarny) RAL 9005 (ciemnoczarny)
Jednostka dostawcza:  Przycięcie Długość:  50 ... 1983 Szerokość:  50 ... 973 Materiał:  Polietylen Kolor:  RAL 9005 (ciemnoczarny) RAL 9005 (ciemnoczarny)
Jednostka dostawcza:  Sztuka Długość:  2013 Szerokość:  1003 Materiał:  Polietylen Kolor:  RAL 9005 (ciemnoczarny) RAL 9005 (ciemnoczarny)
Jednostka dostawcza:  Przycięcie Długość:  50 ... 1983 Szerokość:  50 ... 973 Materiał:  Polietylen Kolor:  RAL 9004 (czarny sygnałowy) RAL 9004 (czarny sygnałowy)
Jednostka dostawcza:  Sztuka Długość:  2013 Szerokość:  1003 Materiał:  Polietylen Kolor:  RAL 9004 (czarny sygnałowy) RAL 9004 (czarny sygnałowy)
Jednostka dostawcza:  Przycięcie Długość:  50 ... 1983 Szerokość:  50 ... 973 Materiał:  Polietylen Kolor:  RAL 9005 (ciemnoczarny) RAL 9005 (ciemnoczarny)
Jednostka dostawcza:  Sztuka Długość:  2013 Szerokość:  1003 Materiał:  Polietylen Kolor:  RAL 9005 (ciemnoczarny) RAL 9005 (ciemnoczarny)
Jednostka dostawcza:  Przycięcie Długość:  50 ... 1983 Szerokość:  50 ... 973 Materiał:  Polietylen Kolor:  RAL 9005 (ciemnoczarny) RAL 9005 (ciemnoczarny)
Jednostka dostawcza:  Sztuka Długość:  2013 Szerokość:  1003 Materiał:  Polietylen Kolor:  RAL 9005 (ciemnoczarny) RAL 9005 (ciemnoczarny)
Jednostka dostawcza:  Przycięcie Długość:  50 ... 2920 Szerokość:  50 ... 1470 Materiał:  Kompozyt Al-PE Kolor:  Aluminium k. naturalny Aluminium k. naturalny
Jednostka dostawcza:  Sztuka Długość:  3000 Szerokość:  1500 Materiał:  Kompozyt Al-PE Kolor:  Aluminium k. naturalny Aluminium k. naturalny
Jednostka dostawcza:  Przycięcie Długość:  50 ... 2970 Szerokość:  50 ... 1470 Materiał:  AlMg1 Kolor:  Gładki Gładki
Jednostka dostawcza:  Sztuka Długość:  3000 Szerokość:  1500 Materiał:  AlMg1 Kolor:  Gładki Gładki
Jednostka dostawcza:  Przycięcie Długość:  50 ... 2970 Szerokość:  50 ... 1470 Materiał:  AlMg1 Kolor:  Aluminium k. naturalny Aluminium k. naturalny
Jednostka dostawcza:  Sztuka Długość:  3000 Szerokość:  1500 Materiał:  AlMg1 Kolor:  Aluminium k. naturalny Aluminium k. naturalny
Jednostka dostawcza:  Przycięcie Długość:  50 ... 3010 Szerokość:  50 ... 2010 Materiał:  Polipropylen Kolor:  k. szary k. szary
Jednostka dostawcza:  Sztuka Długość:  3050 Szerokość:  2050 Materiał:  Polipropylen Kolor:  k. szary k. szary
Jednostka dostawcza:  Przycięcie Długość:  50 ... 3010 Szerokość:  50 ... 2010 Materiał:  Polipropylen Kolor:  k. biały k. biały
Jednostka dostawcza:  Sztuka Długość:  3050 Szerokość:  2050 Materiał:  Polipropylen Kolor:  k. biały k. biały
Jednostka dostawcza:  Przycięcie Długość:  50 ... 3010 Szerokość:  50 ... 2010 Materiał:  Polipropylen Kolor:  k. szary k. szary
Jednostka dostawcza:  Sztuka Długość:  3050 Szerokość:  2050 Materiał:  Polipropylen Kolor:  k. szary k. szary
Jednostka dostawcza:  Przycięcie Długość:  50 ... 3010 Szerokość:  50 ... 2010 Materiał:  Polipropylen Kolor:  k. biały k. biały
Jednostka dostawcza:  Sztuka Długość:  3050 Szerokość:  2050 Materiał:  Polipropylen Kolor:  k. biały k. biały
Jednostka dostawcza:  Przycięcie Długość:  50 ... 3010 Szerokość:  50 ... 2010 Materiał:  Polipropylen Kolor:  RAL 7042 (kolor szary jasny) RAL 7042 (kolor szary jasny)
Jednostka dostawcza:  Sztuka Długość:  3050 Szerokość:  2050 Materiał:  Polipropylen Kolor:  RAL 7042 (kolor szary jasny) RAL 7042 (kolor szary jasny)
Jednostka dostawcza:  Przycięcie Długość:  50 ... 2260 Szerokość:  50 ... 1560 Materiał:  Polipropylen Kolor:  RAL 7046 (k. szary ciemniejszy) RAL 7046 (k. szary ciemniejszy)
Jednostka dostawcza:  Sztuka Długość:  2300 Szerokość:  1600 Materiał:  Polipropylen Kolor:  RAL 7046 (k. szary ciemniejszy) RAL 7046 (k. szary ciemniejszy)
Jednostka dostawcza:  Przycięcie Długość:  50 ... 2260 Szerokość:  50 ... 1560 Materiał:  Polipropylen Kolor:  k. czarny k. czarny
Jednostka dostawcza:  Sztuka Długość:  2300 Szerokość:  1600 Materiał:  Polipropylen Kolor:  k. czarny k. czarny
Jednostka dostawcza:  Przycięcie Długość:  50 ... 2260 Szerokość:  50 ... 1560 Materiał:  Polipropylen Kolor:  RAL 7046 (k. szary ciemniejszy) RAL 7046 (k. szary ciemniejszy)
Jednostka dostawcza:  Sztuka Długość:  2300 Szerokość:  1600 Materiał:  Polipropylen Kolor:  RAL 7046 (k. szary ciemniejszy) RAL 7046 (k. szary ciemniejszy)
Jednostka dostawcza:  Przycięcie Długość:  50 ... 2260 Szerokość:  50 ... 1560 Materiał:  Polipropylen Kolor:  k. czarny k. czarny
Jednostka dostawcza:  Sztuka Długość:  2300 Szerokość:  1600 Materiał:  Polipropylen Kolor:  k. czarny k. czarny

Téléchargement CAO

Données CAO

Classification

Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
35030401
eCl@ss 6.0.1
35040401
eCl@ss 4.1
35030401
UNSPSC 7.0
30102215
UNSPSC 9.0
30102215
eCl@ss 4.0
35030401
eCl@ss 5.0
35040401
eCl@ss 5.1
35040401
eCl@ss 11.0
23360402
eCl@ss 7.1
35030401
Numéro du tarif douanier
39205100