Profilato colonna di installazione 8 160x160 K76


Variante scelta
Profilato colonna di installazione 8 160x160 K76, naturale (0.0.660.28)
Profilato colonna di installazione 8 160x160 K76, naturale
0.0.660.28
Visualizza tutto

Dati tecnici

I prodotti item si basano su varie dimensioni modulari e sulle loro scanalature di sistema associate.I profili delle linee 5, 6, 8, 10 e 12 richiedono elementi di fissaggio di dimensioni adeguate.I profili della linea X presentano la scanalatura di sistema della linea 8 ma hanno una superficie particolarmente piana conraggi di curvatura minimi che li rendono ideali per realizzazione di costruzioni sigillate.
Questi componenti sono protetti dalle scariche elettrostatiche. Le scariche elettrostatiche potrebbero danneggiare i componenti elettrici. I componenti protetti dalle scariche elettrostatiche dissipano in sicurezza le differenze di potenziale.
Tutte le sostanze sono registrate in conformità al regolamento REACH.Il sistema REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) fa in modo che gli utenti abbiano informazioni precise sul tipo e sulle proprietà dei materiali di lavoro, sui lubrificanti, ecc. con i quali potrebbero venire a contatto.
I componenti compatibili con la norma RoHS non contengono sostanze pericolose come piombo o cadmio.La direttiva CE 2002/95/CE (RoHS 1) limita l’uso di alcune sostanze nelle apparecchiature e nei componenti elettronici.Ciò riguarda le batterie ecc.

Proprietà

Nr. articolo0.0.660.28
Serieserie 8
Antistaticosi
Sezione transversaleA = 3.64 cm2
Momento d’inerzia, x-asseIx = 1392.7 cm4
Momento d’inerzia, y-asseIy = 849.3 cm4
Pesom = 9.82 kg/m
Unita di consegna1 pezzo da 6000 mm
Materialealluminio, anodizzato
Colorenaturale
Momento resistente, x-asseWx = 174.1 cm3
Momento resistente, y-asseWy = 106.16 cm3

Descrizione

Corrente, aria compressa, rete – tutto centralizzato. Il profilato colonna di installazione rappresenta la soluzione solida e versatile per condurre i cavi di alimentazione fino alle postazioni di lavoro.
Il massiccio profilato colonna di installazione offre due ampie canaline portacavi. Per isolare gli uni dagli altri i cavi ad alta e bassa tensione a norma EN 50174 tali canaline possono essere suddivise in due aree distinte con l’ausilio dei profilati di separazione K76 K.
L’apertura delle canaline funge da alloggiamento per le scatole da incasso delle apparecchiature. Non occorre alcuna lavorazione, basta inserirle nella posizione desiderata quindi montare dove richiesto porte di rete, innesti per connettori a corrente trifase CEE o prese tradizionali. Tutti i lati sono muniti della scanalatura 8 per il fissaggio di accessori.
Le due canaline interne in alluminio sono progettate per l’alimentazione di aria compressa. Grazie al set di accoppiamento pneumatico 8 160 G1/2 (0.0.663.45) l’innesto può essere realizzato a qualsiasi altezza.
Il profilato di copertura 76 in alluminio (0.0.663.40) permette di chiudere a tenuta ermetica le sezioni aperte della canalina portacavi. I fermagli di arresto garantiscono una tenuta sicura e una corretta messa a terra.

Varianti

Ordinare per

Unità di consegna:  TaglioLunghezza:  20 ... 6000
Unità di consegna:  PezzoLunghezza:  6000

Calcolo del carico

Calcolatore di deflessione

Forza agente
Allineamento

Lunghezza è necessario

Accessori

Classificazione

Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 7.1
23360101
eCl@ss 8.0
23360101
eCl@ss 4.0
35020106
eCl@ss 11.0
23360101
UNSPSC 9.0
30102306
eCl@ss 4.1
35020106
eCl@ss 5.0
35020190
eCl@ss 5.1
35020190
eCl@ss 6.0.1
23360101
UNSPSC 7.0
30102306
Codice tariffa doganale
76042100