Dane techniczne
Właściwości
Numer artykułu | 0.0.687.74 |
---|---|
właściwość | czarno-szary, zbliż. do RAL 7021 |
ESD | Odporność na ESD = Nie |
waga | m = 10,2 g |
JOP | 1 sztuka |
materiał | PA-GF |
Opis
Warianty
Sortuj wg
Couleur: RAL 7021 (anthracite) | |
Couleur: RAL 9010 (blanc pur) | |
Couleur: RAL 1021 (jaune colza) |
do pobrania
Dane CAD
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 11.0
27371226
eCl@ss 5.1
27371226
UNSPSC 7.0
39121533
eCl@ss 8.0
27371226
eCl@ss 5.0
27371226
eCl@ss 6.0.1
27371226
eCl@ss 4.1
27371281
UNSPSC 9.0
39121533
eCl@ss 4.0
27371281
eCl@ss 7.1
27371290
Kod taryfy celnej
39269097