Kątownik mocujący
Na zapytanie
Dane techniczne
Właściwości
Numer artykułu | 0.0.474.62 |
---|---|
właściwość | kolor czarny |
ESD | Odporność na ESD = Nie |
waga | m = 92 g |
JOP | 1 sztuka |
materiał | GD-Zn |
Opis
Warianty
Sortuj wg
External dimension: 40x40 | Edge length X: 40 | Edge length Y: 40 | |
External dimension: 60x40 | Edge length X: 60 | Edge length Y: 40 | |
External dimension: 60x60 | Edge length X: 60 | Edge length Y: 60 | |
External dimension: 80x40 | Edge length X: 80 | Edge length Y: 40 |
do pobrania
Dane CAD
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
23360290
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
UNSPSC 9.0
31162503
eCl@ss 4.0
22041424
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 11.0
23360290
eCl@ss 5.0
23250311
UNSPSC 7.0
31162503
eCl@ss 7.1
23360290
Kod taryfy celnej
79070000
Kątownik mocujący
Na zapytanie