item
Taśma antypoślizgowa sk

Taśma antypoślizgowa sk


Zobacz wszystkie 2 warianty
Na zapytanie

Dane techniczne

Produkty firmy item tworzone są z modułów o różnych wymiarach, które łączą się za pomocą systemu rowków. Profile 5, 6, 8, 10 i 12 wymagają łączników w odpowiednim rozmiarze. Profile X mają system rowków znany z profili 8. Odznaczają się jednak płaską powierzchnią i minimalnym promieniem łuku. Dzięki temu doskonale nadają się do tworzenia szczelnie zamkniętych konstrukcji.Wszystkie substancje są zarejestrowane zgodnie z rozporządzeniem REACH. Rozporządzenie REACH (ang. Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals, rejestracja, ocena udzielanie zezwoleń i stosowanie ograniczeń w zakresie chemikaliów) pozwala zapewnić, że użytkownicy będą dysponowali dokładnymi informacjami na temat typu i właściwości materiałów eksploatacyjnych, środków smarnych itd., z którymi mogą mieć styczność.Podzespoły zgodne z unijną dyrektywą RoHS (ang. Restriction of Hazardous Substances, ograniczenie stosowania niebezpiecznych substancji) nie zawierają jakichkolwiek substancji niebezpiecznych, takich jak ołów czy kadm. Dyrektywa 2002/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (RoHS 1) ogranicza używanie określonych substancji w urządzeniach i podzespołach elektronicznych. Obejmuje to akumulatory itd.

Zakres dostawy

Materiał nośnikowy: PE
Łączna grubość 0,8 mm
Współczynnik antypoślizgowy R13 DIN 51130 (zgodnie z wymogami BGR 181)

Właściwości

Numer artykułu 0.0.651.01
typoszereg Typoszereg 8
ESD Odporność na ESD = Nie
waga długości specjalnych [g/m] m = 43 g/m
JOP 1 rolka po 6 m

Opis

Anti-Slip Hazard Warning Tape SA (yellow & black stripes)
This self-adhesive Anti-Slip Tape has a slip rating of R13, currently the highest category pursuant to DIN 51130. Its rough-grained surface provides added grip safety on steps and platforms. The yellow and black colouring stands out well and highlights hazard areas. However, it is also ideal for marking steps or landings.
The durable tape adapts to the surface structure, is resistant to chemicals and very easy to apply.

Warianty

Sortuj wg

Colour:  Black Black
Colour:  Black/yellow Black/yellow

do pobrania

Dane CAD

Akcesoria

Klasyfikacje

Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
40020803
eCl@ss 4.0
40020704
UNSPSC 9.0
31201516
eCl@ss 4.1
40020704
eCl@ss 5.0
40020803
eCl@ss 5.1
40020803
eCl@ss 6.0.1
40020803
eCl@ss 7.1
40020803
eCl@ss 11.0
40020803
UNSPSC 7.0
31201516
Kod taryfy celnej
59061000