Gwint łącznika standardowego
Nie ma możliwości bezpośredniego zamówienia tego artykułu.
Dane techniczne
Zakres dostawy
(gwinty dla łącznika standardowego 12)
Właściwości
Numer artykułu | 0.0.015.01 |
---|---|
typoszereg | Typoszereg 12 |
ESD | Odporność na ESD = Nie |
średnica gwintu | M12 |
długość gwintu | b = 30 mm |
JOP | 1 sztuka |
Opis
Warianty
Sortuj wg
Długość gwintu: 12 | Gwint: M5 | |
Długość gwintu: 16 | Gwint: M6 | |
Długość gwintu: 20 | Gwint: M8 | |
Długość gwintu: 25 | Gwint: M10 | |
Długość gwintu: 30 | Gwint: M12 |
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
25090703
eCl@ss 11.0
25090703
eCl@ss 7.1
25090703
eCl@ss 5.1
25090703
UNSPSC 7.0
73181007
UNSPSC 9.0
73181007
eCl@ss 4.0
25090701
eCl@ss 4.1
25090701
eCl@ss 5.0
25090703
eCl@ss 6.0.1
25090703
Kod taryfy celnej
76042100
Gwint łącznika standardowego
Nie ma możliwości bezpośredniego zamówienia tego artykułu.