Dane techniczne
Zakres dostawy
1 Szyld na opis z systemem mocowania, PA
1 Kartka z opisem (56 mm x 28 mm)
Właściwości
Numer artykułu | 0.0.654.53 |
---|---|
typoszereg | System stanowisk pracy |
właściwość | kolor szary, zbliż. do RAL 7042 |
ESD | Odporność na ESD = Nie |
waga [g] | m = 25 g |
JOP | 1 sztuka |
Opis
Warianty
Sortuj wg
Kolor: k. czarny | |
Kolor: k. szary |
do pobrania
Dane CAD
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
15030201
eCl@ss 11.0
15030201
eCl@ss 7.1
15030201
eCl@ss 4.0
21020901
eCl@ss 4.1
21029801
eCl@ss 5.0
21029890
eCl@ss 5.1
21029890
eCl@ss 6.0.1
21029890
UNSPSC 9.0
56111902
UNSPSC 7.0
56111902
Kod taryfy celnej
39269097