Uchwyt na bity 8
Na zapytanie
Dane techniczne
Właściwości
Numer artykułu | 0.0.684.43 |
---|---|
typoszereg | System stanowisk pracy |
właściwość | kolor czarny, zbliż. do RAL 9005 |
ESD | Odporność na ESD = Nie |
waga [g] | m = 13 g |
JOP | 1 sztuka |
materiał | PA-GB |
Opis
Warianty
Sortuj wg
Kolor: k. szary | |
Kolor: k. czarny |
do pobrania
Dane CAD
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
21101890
eCl@ss 11.0
21101890
eCl@ss 6.0.1
21109290
eCl@ss 7.1
21101890
eCl@ss 5.1
21100201
eCl@ss 4.0
21100201
eCl@ss 4.1
21100201
eCl@ss 5.0
21100201
UNSPSC 9.0
31141501
UNSPSC 7.0
31141501
Kod taryfy celnej
39269097
Uchwyt na bity 8
Na zapytanie