Blaty stołu


Wybrany wariant
Blat stołu 30-1200x750 ESD HPL, kolor szary zbliż. do RAL 7035 (0.0.633.26)
Blat stołu 30-1200x750 ESD HPL, kolor szary zbliż. do RAL 7035
0.0.633.26
Zobacz wszystkie

Dane techniczne

System stołów roboczych
Podzespoły te są chronione przed wyładowaniami elektrostatycznymi. Wyładowania elektrostatyczne mogą uszkodzić podzespoły elektryczne. Podzespoły w wykonaniu antyelektrostatycznym bezpiecznie rozpraszają różnice potencjałów.
Wszystkie substancje są zarejestrowane zgodnie z rozporządzeniem REACH. Rozporządzenie REACH (ang. Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals, rejestracja, ocena udzielanie zezwoleń i stosowanie ograniczeń w zakresie chemikaliów) pozwala zapewnić, że użytkownicy będą dysponowali dokładnymi informacjami na temat typu i właściwości materiałów eksploatacyjnych, środków smarnych itd., z którymi mogą mieć styczność.
Podzespoły zgodne z unijną dyrektywą RoHS (ang. Restriction of Hazardous Substances, ograniczenie stosowania niebezpiecznych substancji) nie zawierają jakichkolwiek substancji niebezpiecznych, takich jak ołów czy kadm. Dyrektywa 2002/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (RoHS 1) ogranicza używanie określonych substancji w urządzeniach i podzespołach elektronicznych. Obejmuje to akumulatory itd.

Właściwości

Numer artykułu0.0.633.26
typoszeregSystem stanowisk pracy
Odporność na ESDTak
wagam = 17,3 kg
JOP1 sztuka
materiałlaminat celulozowy nasycony żywicą syntetyczną
Kolorkolor szary zbliż. do RAL 7035

Opis

Hinweis
Individuelle Zuschnitt bekommen Sie unter folgender Artikelnummer:
0.0. 681.80 Zuschnitt max. 2770x2040 mm
- Płyta wiórowa z laminatem HPL, grubość 30 mm
- Wysoka odporność na uderzenia
- Kolor zbliżony do RAL 7035
- Na całym obwodzie listwa wykończeniowa mocowana za pomocą maszyny do obróbki drewna (ABS)
- Wersja odprowadzająca ładunki elektrostatyczne
- Oporność czynna 1x104–1x109 Ω

Wskazówka: Strona odprowadzająca ładunki elektrostatyczne jest odpowiednio oznaczona i służy jako powierzchnia robocza.

W zależności od warunków produkcyjnych należy liczyć się z typowym odchyleniem grubości płyt wynoszącym do maks. -3 mm.

Wskazówki montażowe

Blat stołu może zostać zamocowany na całej powierzchni wierzchniej nóg słupowych (d = 0) lub z przesunięciem blatu do przodu (d = 160 mm). Wówczas możliwy staje się montaż korytka do kabli E między nogami.

Warianty

Sortuj wg

Material:  Plastic-coated chipboardColour:  RAL 7035 (Light grey) RAL 7035 (Light grey)Table top (dimensions):  CustomTable top length:  CustomLength:  300 ... 2770
Material:  Plastic-coated chipboardColour:  RAL 7035 (Light grey) RAL 7035 (Light grey)Table top (dimensions):  Standard sizeTable top length:  1200 mmLength:  1200
Material:  Plastic-coated chipboardColour:  RAL 7035 (Light grey) RAL 7035 (Light grey)Table top (dimensions):  Standard sizeTable top length:  1200 mmLength:  1200
Material:  Plastic-coated chipboardColour:  RAL 7035 (Light grey) RAL 7035 (Light grey)Table top (dimensions):  Standard sizeTable top length:  1500 mmLength:  1500
Material:  Plastic-coated chipboardColour:  RAL 7035 (Light grey) RAL 7035 (Light grey)Table top (dimensions):  Standard sizeTable top length:  1500 mmLength:  1500
Material:  Plastic-coated chipboardColour:  RAL 7035 (Light grey) RAL 7035 (Light grey)Table top (dimensions):  Standard sizeTable top length:  1800 mmLength:  1800
Material:  Plastic-coated chipboardColour:  RAL 7035 (Light grey) RAL 7035 (Light grey)Table top (dimensions):  Standard sizeTable top length:  1800 mmLength:  1800
Material:  HPL-coatedColour:  RAL 7035 (Light grey) RAL 7035 (Light grey)Table top (dimensions):  CustomTable top length:  CustomLength:  300 ... 2770
Material:  HPL-coatedColour:  RAL 7035 (Light grey) RAL 7035 (Light grey)Table top (dimensions):  Standard sizeTable top length:  1200 mmLength:  1200
Material:  HPL-coatedColour:  RAL 7035 (Light grey) RAL 7035 (Light grey)Table top (dimensions):  Standard sizeTable top length:  1200 mmLength:  1200
Material:  HPL-coatedColour:  RAL 7035 (Light grey) RAL 7035 (Light grey)Table top (dimensions):  Standard sizeTable top length:  1500 mmLength:  1500
Material:  HPL-coatedColour:  RAL 7035 (Light grey) RAL 7035 (Light grey)Table top (dimensions):  Standard sizeTable top length:  1500 mmLength:  1500
Material:  HPL-coatedColour:  RAL 7035 (Light grey) RAL 7035 (Light grey)Table top (dimensions):  Standard sizeTable top length:  1800 mmLength:  1800
Material:  HPL-coatedColour:  RAL 7035 (Light grey) RAL 7035 (Light grey)Table top (dimensions):  Standard sizeTable top length:  1800 mmLength:  1800
Material:  HPL-coatedColour:  RAL 7035 (Light grey) RAL 7035 (Light grey)Table top (dimensions):  CustomTable top length:  CustomLength:  300 ... 2770
Material:  HPL-coatedColour:  RAL 7035 (Light grey) RAL 7035 (Light grey)Table top (dimensions):  Standard sizeTable top length:  1200 mmLength:  1200
Material:  HPL-coatedColour:  RAL 7035 (Light grey) RAL 7035 (Light grey)Table top (dimensions):  Standard sizeTable top length:  1200 mmLength:  1200
Material:  HPL-coatedColour:  RAL 7035 (Light grey) RAL 7035 (Light grey)Table top (dimensions):  Standard sizeTable top length:  1500 mmLength:  1500
Material:  HPL-coatedColour:  RAL 7035 (Light grey) RAL 7035 (Light grey)Table top (dimensions):  Standard sizeTable top length:  1500 mmLength:  1500
Material:  HPL-coatedColour:  RAL 7035 (Light grey) RAL 7035 (Light grey)Table top (dimensions):  Standard sizeTable top length:  1800 mmLength:  1800
Material:  HPL-coatedColour:  RAL 7035 (Light grey) RAL 7035 (Light grey)Table top (dimensions):  Standard sizeTable top length:  1800 mmLength:  1800
Material:  Beech multiplexColour:  Multi-ply Multi-plyTable top (dimensions):  Standard sizeTable top length:  1200 mmLength:  1200
Material:  Beech multiplexColour:  Multi-ply Multi-plyTable top (dimensions):  Standard sizeTable top length:  1200 mmLength:  1200
Material:  Beech multiplexColour:  Multi-ply Multi-plyTable top (dimensions):  Standard sizeTable top length:  1500 mmLength:  1500
Material:  Beech multiplexColour:  Multi-ply Multi-plyTable top (dimensions):  Standard sizeTable top length:  1500 mmLength:  1500
Material:  Beech multiplexColour:  Multi-ply Multi-plyTable top (dimensions):  Standard sizeTable top length:  1800 mmLength:  1800
Material:  Beech multiplexColour:  Multi-ply Multi-plyTable top (dimensions):  Standard sizeTable top length:  1800 mmLength:  1800

do pobrania

Klasyfikacje

Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
21100290
eCl@ss 11.0
21100213
eCl@ss 4.1
21100201
eCl@ss 5.0
21100201
eCl@ss 5.1
21100201
eCl@ss 6.0.1
21100290
UNSPSC 9.0
56111902
eCl@ss 4.0
21100201
UNSPSC 7.0
56111902
eCl@ss 7.1
21100290
Kod taryfy celnej
44101130