Blaty stołu


Wybrany wariant
Blat stołu 25-1200x750 powlekany tworzywem sztucznym, kolor szary zbliż. do RAL 7035 (0.0.633.13)
Blat stołu 25-1200x750 powlekany tworzywem sztucznym, kolor szary zbliż. do RAL 7035
0.0.633.13
Zobacz wszystkie

Dane techniczne

System stołów roboczych
Wszystkie substancje są zarejestrowane zgodnie z rozporządzeniem REACH. Rozporządzenie REACH (ang. Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals, rejestracja, ocena udzielanie zezwoleń i stosowanie ograniczeń w zakresie chemikaliów) pozwala zapewnić, że użytkownicy będą dysponowali dokładnymi informacjami na temat typu i właściwości materiałów eksploatacyjnych, środków smarnych itd., z którymi mogą mieć styczność.
Podzespoły zgodne z unijną dyrektywą RoHS (ang. Restriction of Hazardous Substances, ograniczenie stosowania niebezpiecznych substancji) nie zawierają jakichkolwiek substancji niebezpiecznych, takich jak ołów czy kadm. Dyrektywa 2002/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (RoHS 1) ogranicza używanie określonych substancji w urządzeniach i podzespołach elektronicznych. Obejmuje to akumulatory itd.

Właściwości

Numer artykułu0.0.633.13
typoszeregSystem stanowisk pracy
Odporność na ESDNie
wagam = 14,6 kg
JOP1 sztuka
materiałPłyta wiórowa z powłoką z tworzywa sztucznego
Kolorkolor szary zbliż. do RAL 7035

Opis

Hinweis
Individuelle Zuschnitt bekommen Sie unter folgender Artikelnummer:
0.0. 681.81 Zuschnitt max. 2770x2040 mm
- Płyta wiórowa, powłoka z tworzywa sztucznego, 25 mm
- Kolor zbliżony do RAL 7035
- Na całym obwodzie listwa wykończeniowa mocowana za pomocą maszyny do obróbki drewna (ABS)

Wskazówki montażowe

Blat stołu może zostać zamocowany na całej powierzchni wierzchniej nóg słupowych (d = 0) lub z przesunięciem blatu do przodu (d = 160 mm). Wówczas możliwy staje się montaż korytka do kabli E między nogami.

Warianty

Sortuj wg

Material:  Spanpl. kunststoffbesch.Farbe:  RAL 7035 (Lichtgrau) RAL 7035 (Lichtgrau)Tischplatte (Abmessungen):  IndividuellTischplattenlänge:  IndividuellLänge:  300 ... 2770
Material:  Spanpl. kunststoffbesch.Farbe:  RAL 7035 (Lichtgrau) RAL 7035 (Lichtgrau)Tischplatte (Abmessungen):  VorzugsgrößeTischplattenlänge:  1200 mmLänge:  1200
Material:  Spanpl. kunststoffbesch.Farbe:  RAL 7035 (Lichtgrau) RAL 7035 (Lichtgrau)Tischplatte (Abmessungen):  VorzugsgrößeTischplattenlänge:  1200 mmLänge:  1200
Material:  Spanpl. kunststoffbesch.Farbe:  RAL 7035 (Lichtgrau) RAL 7035 (Lichtgrau)Tischplatte (Abmessungen):  VorzugsgrößeTischplattenlänge:  1500 mmLänge:  1500
Material:  Spanpl. kunststoffbesch.Farbe:  RAL 7035 (Lichtgrau) RAL 7035 (Lichtgrau)Tischplatte (Abmessungen):  VorzugsgrößeTischplattenlänge:  1500 mmLänge:  1500
Material:  Spanpl. kunststoffbesch.Farbe:  RAL 7035 (Lichtgrau) RAL 7035 (Lichtgrau)Tischplatte (Abmessungen):  VorzugsgrößeTischplattenlänge:  1800 mmLänge:  1800
Material:  Spanpl. kunststoffbesch.Farbe:  RAL 7035 (Lichtgrau) RAL 7035 (Lichtgrau)Tischplatte (Abmessungen):  VorzugsgrößeTischplattenlänge:  1800 mmLänge:  1800
Material:  HPL-beschichtetFarbe:  RAL 7035 (Lichtgrau) RAL 7035 (Lichtgrau)Tischplatte (Abmessungen):  IndividuellTischplattenlänge:  IndividuellLänge:  300 ... 2770
Material:  HPL-beschichtetFarbe:  RAL 7035 (Lichtgrau) RAL 7035 (Lichtgrau)Tischplatte (Abmessungen):  VorzugsgrößeTischplattenlänge:  1200 mmLänge:  1200
Material:  HPL-beschichtetFarbe:  RAL 7035 (Lichtgrau) RAL 7035 (Lichtgrau)Tischplatte (Abmessungen):  VorzugsgrößeTischplattenlänge:  1200 mmLänge:  1200
Material:  HPL-beschichtetFarbe:  RAL 7035 (Lichtgrau) RAL 7035 (Lichtgrau)Tischplatte (Abmessungen):  VorzugsgrößeTischplattenlänge:  1500 mmLänge:  1500
Material:  HPL-beschichtetFarbe:  RAL 7035 (Lichtgrau) RAL 7035 (Lichtgrau)Tischplatte (Abmessungen):  VorzugsgrößeTischplattenlänge:  1500 mmLänge:  1500
Material:  HPL-beschichtetFarbe:  RAL 7035 (Lichtgrau) RAL 7035 (Lichtgrau)Tischplatte (Abmessungen):  VorzugsgrößeTischplattenlänge:  1800 mmLänge:  1800
Material:  HPL-beschichtetFarbe:  RAL 7035 (Lichtgrau) RAL 7035 (Lichtgrau)Tischplatte (Abmessungen):  VorzugsgrößeTischplattenlänge:  1800 mmLänge:  1800
Material:  HPL-beschichtetFarbe:  RAL 7035 (Lichtgrau) RAL 7035 (Lichtgrau)Tischplatte (Abmessungen):  IndividuellTischplattenlänge:  IndividuellLänge:  300 ... 2770
Material:  HPL-beschichtetFarbe:  RAL 7035 (Lichtgrau) RAL 7035 (Lichtgrau)Tischplatte (Abmessungen):  VorzugsgrößeTischplattenlänge:  1200 mmLänge:  1200
Material:  HPL-beschichtetFarbe:  RAL 7035 (Lichtgrau) RAL 7035 (Lichtgrau)Tischplatte (Abmessungen):  VorzugsgrößeTischplattenlänge:  1200 mmLänge:  1200
Material:  HPL-beschichtetFarbe:  RAL 7035 (Lichtgrau) RAL 7035 (Lichtgrau)Tischplatte (Abmessungen):  VorzugsgrößeTischplattenlänge:  1500 mmLänge:  1500
Material:  HPL-beschichtetFarbe:  RAL 7035 (Lichtgrau) RAL 7035 (Lichtgrau)Tischplatte (Abmessungen):  VorzugsgrößeTischplattenlänge:  1500 mmLänge:  1500
Material:  HPL-beschichtetFarbe:  RAL 7035 (Lichtgrau) RAL 7035 (Lichtgrau)Tischplatte (Abmessungen):  VorzugsgrößeTischplattenlänge:  1800 mmLänge:  1800
Material:  HPL-beschichtetFarbe:  RAL 7035 (Lichtgrau) RAL 7035 (Lichtgrau)Tischplatte (Abmessungen):  VorzugsgrößeTischplattenlänge:  1800 mmLänge:  1800
Material:  Buche MultiplexFarbe:  Multiplex MultiplexTischplatte (Abmessungen):  VorzugsgrößeTischplattenlänge:  1200 mmLänge:  1200
Material:  Buche MultiplexFarbe:  Multiplex MultiplexTischplatte (Abmessungen):  VorzugsgrößeTischplattenlänge:  1200 mmLänge:  1200
Material:  Buche MultiplexFarbe:  Multiplex MultiplexTischplatte (Abmessungen):  VorzugsgrößeTischplattenlänge:  1500 mmLänge:  1500
Material:  Buche MultiplexFarbe:  Multiplex MultiplexTischplatte (Abmessungen):  VorzugsgrößeTischplattenlänge:  1500 mmLänge:  1500
Material:  Buche MultiplexFarbe:  Multiplex MultiplexTischplatte (Abmessungen):  VorzugsgrößeTischplattenlänge:  1800 mmLänge:  1800
Material:  Buche MultiplexFarbe:  Multiplex MultiplexTischplatte (Abmessungen):  VorzugsgrößeTischplattenlänge:  1800 mmLänge:  1800

do pobrania

Dane CAD

Klasyfikacje

Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
21100290
eCl@ss 11.0
21100213
eCl@ss 4.1
21100201
eCl@ss 5.0
21100201
eCl@ss 5.1
21100201
eCl@ss 6.0.1
21100290
UNSPSC 9.0
56111902
eCl@ss 4.0
21100201
UNSPSC 7.0
56111902
eCl@ss 7.1
21100290
Kod taryfy celnej
44101130