Kolumna wiertnicza, adapter wiertniczy
Na zapytanie
Dane techniczne
Zakres dostawy
płyta adaptera, St, czarna
kątownik mocujący, St, czarny
wiertło stopniowe, łącznik uniwersalny 5, HSS
wiertło ⌀ 4,3 DIN 338, HSS
Właściwości
Numer artykułu | 0.0.464.30 |
---|---|
typoszereg | Typoszereg 5 |
ESD | Odporność na ESD = Nie |
waga [kg] | m = 1,2 kg |
JOP | 1 zestaw |
Warianty
Sortuj wg
Line: 8 | |
Line: 6 | |
Line: 5 |
do pobrania
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
21170203
UNSPSC 9.0
27112825
eCl@ss 11.0
21170208
eCl@ss 4.0
21030102
eCl@ss 4.1
21030102
eCl@ss 5.0
21170203
eCl@ss 5.1
21170203
eCl@ss 6.0.1
21170203
eCl@ss 7.1
21170203
UNSPSC 7.0
27112825
Kod taryfy celnej
84662020
Kolumna wiertnicza, adapter wiertniczy
Na zapytanie