Dane techniczne
Zakres dostawy
Obejma, St, ocynk.
Wpust przesuwny 6 St M6, St, ocynk.
Śruba z łbem walcowym DIN 912-M6x12, St, ocynk.
Śruba z łbem kulistym, samowiercąca, St 3,9x16, TX20, St, ocynk.
Właściwości
Numer artykułu | 0.0.677.94 |
---|---|
typoszereg | Typoszereg D30 |
ESD | Odporność na ESD = Tak |
waga | m = 60 g |
JOP | 1 zestaw |
moment | M = 5 Nm |
Opis
Wskazówki montażowe
Warianty
Sortuj wg
Bauform: beidseitig | Nuttyp: 6 mm | Maß X: 77.5 | |
Bauform: beidseitig | Nuttyp: 8 mm | Maß X: 77.5 | |
Bauform: einseitig | Nuttyp: 6 mm | Maß X: 56.5 | |
Bauform: einseitig | Nuttyp: 8 mm | Maß X: 56.5 |
do pobrania
Dane CAD
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
23360290
eCl@ss 5.0
23250311
eCl@ss 11.0
23360290
UNSPSC 9.0
31162503
UNSPSC 7.0
31162503
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 4.0
22041424
eCl@ss 7.1
23360290
Kod taryfy celnej
83024200