Element napinający płyty adapterowej
Na zapytanie
Dane techniczne
Właściwości
Numer artykułu | 0.0.444.04 |
---|---|
typoszereg | Typoszereg 6 |
właściwość | kolor naturalny |
ESD | Odporność na ESD = Nie |
waga | m = 17 g |
JOP | 1 sztuka |
materiał | Al, anodowany |
Opis
Warianty
Sortuj wg
Line: 5 | |
Line: 6 | |
Line: 8 |
do pobrania
Dane CAD
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
23360290
eCl@ss 6.0.1
23250311
UNSPSC 9.0
31162503
eCl@ss 4.0
22041424
eCl@ss 5.0
23250311
eCl@ss 11.0
23360290
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
UNSPSC 7.0
31162503
eCl@ss 7.1
23360290
Kod taryfy celnej
76169990
Element napinający płyty adapterowej
Na zapytanie