Zaślepki – stal
Na zapytanie
Dane techniczne
Zakres dostawy
Zaślepka 8 320x160, St, czarna
4 śruby z łbem soczewkowym M8x14, St, czarne
Właściwości
Numer artykułu | 0.0.476.64 |
---|---|
typoszereg | Typoszereg 8 |
ESD | Odporność na ESD = Nie |
waga [kg] | m = 1,2 kg |
JOP | 1 zestaw |
Opis
Warianty
Sortuj wg
Kontur: Rechteckig | Maß X: 160 mm | Maß Y: 80 mm | Farbe: weißaluminium | Maß X: 160 | |
Kontur: Quadratisch | Maß X: 160 mm | Maß Y: 160 mm | Farbe: schwarz | Maß X: 160 | |
Kontur: Quadratisch | Maß X: 160 mm | Maß Y: 160 mm | Farbe: weißaluminium | Maß X: 160 | |
Kontur: Rechteckig | Maß X: 240 mm | Maß Y: 160 mm | Farbe: schwarz | Maß X: 240 | |
Kontur: Rechteckig | Maß X: 320 mm | Maß Y: 160 mm | Farbe: schwarz | Maß X: 320 |
do pobrania
Dane CAD
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
23369290
eCl@ss 4.1
22041441
eCl@ss 5.0
37070517
eCl@ss 5.1
37070517
UNSPSC 9.0
31141501
eCl@ss 4.0
22041441
eCl@ss 6.0.1
23369290
eCl@ss 11.0
23360292
UNSPSC 7.0
31141501
eCl@ss 7.1
23369290
Kod taryfy celnej
73269098
Zaślepki – stal
Na zapytanie