Szyna prowadnicy z łożyskiem kulkowym liniowym PS
0 3000
Na zapytanie
* Dane obowiązkowe
Dane techniczne
Zakres dostawy
St, Cf53, hartowana, szlifowana
Właściwości
Numer artykułu | 0.0.694.68 |
---|---|
typoszereg | Typoszereg 8 |
ESD | Odporność na ESD = Nie |
waga długości specjalnych [kg/m] | m = 0,93 kg/m |
JOP | przycięcie max. 3000 mm |
materiał | St |
Opis
Warianty
Sortuj wg
Jednostka dostawcza: Przycięcie | Długość: 0 ... 3000 | Liczba obwodów: 2 | Szerokość szyny: 15 mm | |
Jednostka dostawcza: Sztuka | Długość: 3000 | Liczba obwodów: 2 | Szerokość szyny: 15 mm | |
Jednostka dostawcza: Przycięcie | Długość: 20 ... 1900 | Liczba obwodów: 4 | Szerokość szyny: 15 mm | |
Jednostka dostawcza: Sztuka | Długość: 1900 | Liczba obwodów: 4 | Szerokość szyny: 15 mm | |
Jednostka dostawcza: Przycięcie | Długość: 20 ... 2960 | Liczba obwodów: 4 | Szerokość szyny: 20 mm | |
Jednostka dostawcza: Sztuka | Długość: 2960 | Liczba obwodów: 4 | Szerokość szyny: 20 mm | |
Jednostka dostawcza: Przycięcie | Długość: 20 ... 3800 | Liczba obwodów: 4 | Szerokość szyny: 25 mm | |
Jednostka dostawcza: Sztuka | Długość: 3800 | Liczba obwodów: 4 | Szerokość szyny: 25 mm |
do pobrania
Dane CAD
Akcesoria
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 7.1
23300401
eCl@ss 11.0
23300401
eCl@ss 6.0.1
23300401
eCl@ss 4.0
23050705
eCl@ss 4.1
23050705
eCl@ss 5.0
23050705
eCl@ss 5.1
23050705
eCl@ss 8.0
23301702
UNSPSC 9.0
31171506
UNSPSC 7.0
31171506
Kod taryfy celnej
84799070
Szyna prowadnicy z łożyskiem kulkowym liniowym PS
0 3000
Na zapytanie
* Dane obowiązkowe