Obróbka piłą (małe przekroje)
Nie ma możliwości bezpośredniego zamówienia tego artykułu.
Dane techniczne
Właściwości
Numer artykułu | 0.0.026.30 |
---|---|
ESD | Odporność na ESD = Nie |
Długość przycięcia | Cut-off, Length = tak |
JOP | 1 sztuka |
Warianty
Sortuj wg
Matériau: Aluminium (naturel) | |
Matériau: Acier zingué | |
Matériau: Plastique (PVC) |
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
25090703
eCl@ss 11.0
25090703
eCl@ss 7.1
25090703
eCl@ss 4.0
25090701
eCl@ss 5.0
25090703
eCl@ss 6.0.1
25090703
eCl@ss 4.1
25090701
eCl@ss 5.1
25090703
UNSPSC 7.0
73181007
UNSPSC 9.0
73181007
Kod taryfy celnej
76042100
Obróbka piłą (małe przekroje)
Nie ma możliwości bezpośredniego zamówienia tego artykułu.