Dane techniczne
Zakres dostawy
Tarcza sprzęgła D30 D6 AI, nawiercenie do max. ⌀ 16 mm
Tarcza sprzęgła D30 VK 14
Wieniec zębaty sprzęgła D30, twardość 80 Sh A
zakres przenoszonych momentów obrotowych: MD < 8 Nm
elastycznośćdyn. = 0,318 °/ Nm
elastycznośćstat. = 0,955 °/ Nm
dop. przesunięcieosiowe = 1,00 mm
dop. przesunięciepromieniowe = 0,21 mm
dop. przesunięciekątowe = 1,1 °
Właściwości
Numer artykułu | 0.0.628.83 |
---|---|
typoszereg | Typoszereg 5 |
typoszereg | Typoszereg 8 |
ESD | Odporność na ESD = Nie |
waga | m = 52 g |
JOP | 1 zestaw |
Opis
Warianty
Sortuj wg
Type d’entraînement: Arbre cannelé VK14 | Plage de couple: <8 Nm | |
Type d’entraînement: Arbre cannelé VK14 | Plage de couple: <50 Nm | |
Type d’entraînement: Arbre cannelé VK32 | Plage de couple: <200 Nm |
do pobrania
Dane CAD
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
23039105
eCl@ss 11.0
23031101
eCl@ss 7.1
23039105
eCl@ss 4.1
23030205
eCl@ss 4.0
23030205
eCl@ss 5.0
23039105
eCl@ss 5.1
23039105
eCl@ss 6.0.1
23039105
UNSPSC 9.0
31163001
UNSPSC 7.0
31163001
Kod taryfy celnej
84836080