Pojemnik chwytakowy
Na zapytanie
Dane techniczne
Zakres dostawy
1 okienko, PC, przezroczyste / czarne
Właściwości
Numer artykułu | 0.0.432.77 |
---|---|
typoszereg | System stanowisk pracy |
typoszereg | Typoszereg 8 |
właściwość | kolor czarny |
ESD | Odporność na ESD = Tak |
waga [g] | m = 200 g |
JOP | 1 sztuka |
materiał | PA-GF |
Opis
Warianty
Sortuj wg
Greifschale: 80x40 | ESD-sicher: ✓ | Maß X: 80 | Maß Y: 40 | |
Greifschale: 80x40 | ESD-sicher: X | Maß X: 80 | Maß Y: 40 | |
Greifschale: 120x40 | ESD-sicher: ✓ | Maß X: 120 | Maß Y: 40 | |
Greifschale: 120x40 | ESD-sicher: X | Maß X: 120 | Maß Y: 40 | |
Greifschale: 160x80 | ESD-sicher: ✓ | Maß X: 160 | Maß Y: 80 | |
Greifschale: 160x80 | ESD-sicher: X | Maß X: 160 | Maß Y: 80 |
do pobrania
Akcesoria
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
21100290
eCl@ss 11.0
21100290
UNSPSC 9.0
56111902
UNSPSC 7.0
56111902
eCl@ss 6.0.1
21100290
eCl@ss 5.1
21100201
eCl@ss 4.0
21100201
eCl@ss 4.1
21100201
eCl@ss 5.0
21100201
eCl@ss 7.1
21100290
Kod taryfy celnej
39269097
Pojemnik chwytakowy
Na zapytanie