Zestaw łączników XMS
Na zapytanie
Dane techniczne
Zakres dostawy
Łącznik, AI
14 śrub z łbem kulistym ISO 7380-M8x22, St, ocynk.
3 śruby z łbem walcowym DIN 912-M8x20, St, ocynk.
3 nakrętki do matrycy osadzającej M8, St
Właściwości
Numer artykułu | 0.0.698.87 |
---|---|
ESD | Odporność na ESD = Tak |
waga [g] | m = 388 g |
JOP | 1 zestaw |
Opis
Warianty
Sortuj wg
Verbindungssätze: gerade | Ausrichtung: 180° | Rahmenstärke: 80 mm | |
Verbindungssätze: rechtwinklig | Ausrichtung: 90° | Rahmenstärke: 80 mm | |
Verbindungssätze: rechtwinklig abgeflacht | Ausrichtung: 90° | Rahmenstärke: 40 mm |
do pobrania
Dane CAD
Akcesoria
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
23360290
UNSPSC 7.0
31162502
UNSPSC 9.0
31162502
eCl@ss 11.0
23360290
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 5.0
23250311
eCl@ss 4.0
22041424
eCl@ss 7.1
23360290
Kod taryfy celnej
76169990
Zestaw łączników XMS
Na zapytanie