Profil X 8 80x80 M45-36° - XMS
20 6000
Na zapytanie
* Dane obowiązkowe
Dane techniczne
Właściwości
Numer artykułu | 0.0.699.76 |
---|---|
typoszereg | Typoszereg 8 |
właściwość | kolor naturalny |
ESD | Odporność na ESD = Nie |
powierzchnia | A = 13,606 cm2 |
moment bezwładności powierzchni względem osi x | Ix = 82,27 cm4 |
moment bezwładności powierzchni względem osi y | Iy = 73,03 cm4 |
waga długości specjalnych [kg/m] | m = 3,674 kg/m |
JOP | przycięcie max. 6000 mm |
materiał | Al, anodowany |
Dopuszczalna siła wyciągająca rowka | F = 5000 N |
moment oporu wg osi x | Wx = 19,59 cm3 |
moment oporu wg osi y | Wy = 14,52 cm3 |
Opis
Warianty
Sortuj wg
Unità di consegna: Taglio | Lunghezza: 20 ... 6000 | |
Unità di consegna: Pezzo | Lunghezza: 6000 |
Obliczenie obciążenia
Kalkulator ugięcia
Oddziaływanie siły
20 6000
do pobrania
Dane CAD
Akcesoria
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
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
76042990
Profil X 8 80x80 M45-36° - XMS
20 6000
Na zapytanie
* Dane obowiązkowe