Dane techniczne
Zakres dostawy
zaślepka do kanału 160x80-20° lewa
zaślepka do kanału 160x80-20° prawa
Właściwości
Numer artykułu | 0.0.406.67 |
---|---|
właściwość | kolor czarny |
ESD | Odporność na ESD = Nie |
waga [g] | m = 96 g |
JOP | 1 zestaw |
materiał | PA-GF |
Opis
Warianty
do pobrania
Dane CAD
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
27400704
eCl@ss 4.0
27140603
eCl@ss 5.0
27140603
eCl@ss 5.1
27140603
eCl@ss 11.0
27400704
eCl@ss 6.0.1
27400709
eCl@ss 4.1
27140603
eCl@ss 7.1
27400704
UNSPSC 9.0
31141501
UNSPSC 7.0
31141501
Kod taryfy celnej
39235090