Złączka uziemiająca
Na zapytanie
Dane techniczne
Zakres dostawy
Wpust przesuwny 8 St M6, nierdz.
Trzpień z gwintem DIN 916-M6x30, St, nierdz.
Nakrętka sześciokątna DIN 934 M6, St, nierdz.
Podkładka sprężysta DIN 127-6, St, nierdz.
Podkładka ISO 7089 - 6 - 200 HV - A2, nierdz.
Nakrętka kołnierzowa DIN 6923-M6, St, nierdz.
Tulejka dystansująca, POM, k. czarny
Właściwości
Numer artykułu | 0.3.001.81 |
---|---|
typoszereg | Typoszereg 8 |
ESD | Odporność na ESD = Tak |
waga | m = 21 g |
JOP | 1 zestaw |
moment | M = 6 Nm |
Opis
Wskazówki montażowe
Warianty
Sortuj wg
Série: 5 | |
Série: 6 | |
Série: 8 |
do pobrania
Dane CAD
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
27130802
UNSPSC 9.0
39121409
eCl@ss 7.1
27130802
eCl@ss 11.0
27130802
eCl@ss 4.0
27131001
eCl@ss 4.1
27130801
eCl@ss 5.0
27130801
eCl@ss 5.1
27130801
eCl@ss 6.0.1
27130803
UNSPSC 7.0
39121409
Kod taryfy celnej
73269098
Złączka uziemiająca
Na zapytanie