Dane techniczne
Zakres dostawy
Płyta adaptera, Al
2 elementy mocujące, Al
2 śruby z łbem walcowym DIN 912-M8x14, St, ocynk.
4 śruby z łbem walcowym DIN 912-M4x20, St, ocynk.
2 wpusty przesuwne V 8 St M8, St, ocynk.
Właściwości
Numer artykułu | 0.0.708.20 |
---|---|
typoszereg | Typoszereg 6 |
typoszereg | Typoszereg 8 |
ESD | Odporność na ESD = Nie |
waga [g] | m = 243 g |
JOP | 1 zestaw |
Opis
Warianty
Sortuj wg
Line: 5 | |
Line: 6 |
do pobrania
Dane CAD
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
23360290
eCl@ss 11.0
23360290
UNSPSC 9.0
31162503
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 5.0
23250311
eCl@ss 4.0
22041424
UNSPSC 7.0
31162503
eCl@ss 7.1
23360290
Kod taryfy celnej
76169990