item
Przenośnik taśmowy z relingiem – bez akumulacji

Przenośnik taśmowy z relingiem – bez akumulacji

Na zapytanie
skonfiguruj teraz

Dane techniczne

Właściwości

JOP 1 sztuka

Opis

Ten przenośnik taśmowy bez akumulacji wyposażony jest w reling zamontowany na całej długości. Dzięki wyprofilowanym uchwytom boczną prowadnicę można dopasować na wysokość i szerokość. W razie potrzeby całość można uzupełnić o listwy ślizgowe item.
Przenośniki taśmowe item nadają się do transportu materiałów luzem i niestabilnych ładunków. Dzięki przenośnikowi z taśmą o szerokości 320 mm można – w połączeniu z relingiem – bezpiecznie transportować ładunki o różnej wielkości. To rozwiązanie pozwala w przypadku długości 3000 mm transportować ładunki o maksymalnej wadze 75 kg.
Przenośnik taśmowy 8 40 D dostępny jest z taśmą transportową z akumulacją, bez akumulacji i w wersji antystatycznej w ośmiu szerokościach do maks. 400 mm i z rozstawem osi do maks. 6000 mm. Wszystkie rozwiązania wzorcowe techniki transportowej item można bez trudu dopasować do indywidualnych wymagań.  
Informacje dotyczące przemysłowych przenośników taśmowych:
– Przy wyborze silnika należy uwzględnić parametry procesu i przewożone ładunki.
– Przenośnika taśmowego 8 40 D-400 z taśmą transportową bez akumulacji można używać do ładunków o maksymalnej wadze 100 kg przy obciążeniu odcinkowym wynoszącym 25 kg/m.

do pobrania

Dokumentacja projektowa

W jakim stopniu uszczegółowienia chcesz sporządzić dokumentację?

Co ma zawierać?

Dane CAD