Wieszak 8
Na zapytanie
* Dane obowiązkowe
Dane techniczne
Zakres dostawy
3 druty, stal nierdzewna
1 Uchwyt z drutu, PA
1 Uchwyt Flex, TPV
Wstępnie zmontowany
1 Śruba z łbem walcowym DIN 912-M6x20, St, ocynk.
1 Podkładka DIN 433-6,4 St, ocynk.
1 Wpust przesuwny V 8 St M6, ocynk.
Właściwości
Numer artykułu | 0.0.689.17 |
---|---|
typoszereg | System stanowisk pracy |
typoszereg | Typoszereg 8 |
właściwość | kolor czarny, zbliż. do RAL 9005 |
ESD | Odporność na ESD = Nie |
waga | m = 94 g |
JOP | 1 zestaw |
Opis
Warianty
Sortuj wg
Średnica uchwytu: 80 | Wersja: Wieszak 8 | Średnica: 80 | Kolor: k. szary | Seria: 8 | |
Średnica uchwytu: 80 | Wersja: Wieszak 8 | Średnica: 80 | Kolor: k. czarny | Seria: 8 | |
Średnica uchwytu: 70 | Wersja: Uchwyt na przybornik D70 | Średnica: 70 | Kolor: k. czarny | Seria: System stanowisk pracy | |
Średnica uchwytu: 70 | Wersja: Uchwyt na przybornik D70-30° | Średnica: 70 | Kolor: k. czarny | Seria: System stanowisk pracy | |
Średnica uchwytu: 23-30 | Wersja: Uchwyt Flex | Średnica: - | Kolor: k. czarny | Seria: 8 |
do pobrania
Dane CAD
Akcesoria
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
21101890
eCl@ss 6.0.1
21109290
eCl@ss 7.1
21101890
eCl@ss 11.0
21101890
eCl@ss 5.1
21100201
eCl@ss 4.0
21100201
eCl@ss 4.1
21100201
eCl@ss 5.0
21100201
UNSPSC 7.0
31141501
UNSPSC 9.0
31141501
Kod taryfy celnej
39269097
Wieszak 8
Na zapytanie
* Dane obowiązkowe