Uchwyty skrzydełkowe Pi
Na zapytanie
Dane techniczne
Zakres dostawy
Griff, PA-GF, grau mit Schraube, St, verzinkt
Abdeckkappe, PA-GF, rot
Abdeckkappe, PA-GF, dunkelgrau
Właściwości
Numer artykułu | 0.0.680.76 |
---|---|
właściwość | kolor szary |
ESD | Odporność na ESD = Nie |
waga [g] | m = 36 g |
JOP | 1 zestaw |
Opis
Warianty
Sortuj wg
Ejecución: Tornillo | Color: Gris | Rosca: M5 | Diámetro: 16 | Alto/profundidad Z: 18 | |
Ejecución: Tornillo | Color: Negro | Rosca: M5 | Diámetro: 16 | Alto/profundidad Z: 18 | |
Ejecución: Tornillo | Color: Gris | Rosca: M5 | Diámetro: 16 | Alto/profundidad Z: 18 | |
Ejecución: Tornillo | Color: Negro | Rosca: M5 | Diámetro: 16 | Alto/profundidad Z: 18 | |
Ejecución: Tornillo | Color: Gris | Rosca: M5 | Diámetro: 16 | Alto/profundidad Z: 18 | |
Ejecución: Tornillo | Color: Negro | Rosca: M5 | Diámetro: 16 | Alto/profundidad Z: 18 | |
Ejecución: Tornillo | Color: Gris | Rosca: M6 | Diámetro: 20 | Alto/profundidad Z: 22 | |
Ejecución: Tornillo | Color: Negro | Rosca: M6 | Diámetro: 20 | Alto/profundidad Z: 22 | |
Ejecución: Tornillo | Color: Gris | Rosca: M6 | Diámetro: 20 | Alto/profundidad Z: 22 | |
Ejecución: Tornillo | Color: Negro | Rosca: M6 | Diámetro: 20 | Alto/profundidad Z: 22 | |
Ejecución: Tornillo | Color: Gris | Rosca: M6 | Diámetro: 20 | Alto/profundidad Z: 22 | |
Ejecución: Tornillo | Color: Negro | Rosca: M6 | Diámetro: 20 | Alto/profundidad Z: 22 | |
Ejecución: Tornillo | Color: Gris | Rosca: M6 | Diámetro: 20 | Alto/profundidad Z: 22 | |
Ejecución: Tornillo | Color: Negro | Rosca: M6 | Diámetro: 20 | Alto/profundidad Z: 22 | |
Ejecución: Tornillo | Color: Gris | Rosca: M6 | Diámetro: 20 | Alto/profundidad Z: 22 | |
Ejecución: Tornillo | Color: Negro | Rosca: M6 | Diámetro: 20 | Alto/profundidad Z: 22 | |
Ejecución: Tornillo | Color: Gris | Rosca: M6 | Diámetro: 20 | Alto/profundidad Z: 22 | |
Ejecución: Tornillo | Color: Negro | Rosca: M6 | Diámetro: 20 | Alto/profundidad Z: 22 | |
Ejecución: Tornillo | Color: Gris | Rosca: M6 | Diámetro: 20 | Alto/profundidad Z: 22 | |
Ejecución: Tornillo | Color: Negro | Rosca: M6 | Diámetro: 20 | Alto/profundidad Z: 22 | |
Ejecución: Tornillo | Color: Gris | Rosca: M8 | Diámetro: 24 | Alto/profundidad Z: 26 | |
Ejecución: Tornillo | Color: Negro | Rosca: M8 | Diámetro: 24 | Alto/profundidad Z: 26 | |
Ejecución: Tornillo | Color: Gris | Rosca: M8 | Diámetro: 24 | Alto/profundidad Z: 26 | |
Ejecución: Tornillo | Color: Negro | Rosca: M8 | Diámetro: 24 | Alto/profundidad Z: 26 | |
Ejecución: Tornillo | Color: Gris | Rosca: M8 | Diámetro: 24 | Alto/profundidad Z: 26 | |
Ejecución: Tornillo | Color: Negro | Rosca: M8 | Diámetro: 24 | Alto/profundidad Z: 26 | |
Ejecución: Tornillo | Color: Gris | Rosca: M8 | Diámetro: 24 | Alto/profundidad Z: 26 | |
Ejecución: Tornillo | Color: Negro | Rosca: M8 | Diámetro: 24 | Alto/profundidad Z: 26 | |
Ejecución: Tornillo | Color: Gris | Rosca: M8 | Diámetro: 24 | Alto/profundidad Z: 26 | |
Ejecución: Tornillo | Color: Negro | Rosca: M8 | Diámetro: 24 | Alto/profundidad Z: 26 | |
Ejecución: Tornillo | Color: Gris | Rosca: M8 | Diámetro: 24 | Alto/profundidad Z: 26 | |
Ejecución: Tornillo | Color: Negro | Rosca: M8 | Diámetro: 24 | Alto/profundidad Z: 26 | |
Ejecución: Tornillo | Color: Gris | Rosca: M8 | Diámetro: 24 | Alto/profundidad Z: 26 | |
Ejecución: Tornillo | Color: Negro | Rosca: M8 | Diámetro: 24 | Alto/profundidad Z: 26 | |
Ejecución: Tornillo | Color: Gris | Rosca: M8 | Diámetro: 24 | Alto/profundidad Z: 26 | |
Ejecución: Tornillo | Color: Negro | Rosca: M8 | Diámetro: 24 | Alto/profundidad Z: 26 | |
Ejecución: Tornillo | Color: Gris | Rosca: M8 | Diámetro: 24 | Alto/profundidad Z: 26 | |
Ejecución: Tornillo | Color: Negro | Rosca: M8 | Diámetro: 24 | Alto/profundidad Z: 26 | |
Ejecución: Tuerca | Color: Gris | Rosca: M5 | Diámetro: 16 | Alto/profundidad Z: 18 | |
Ejecución: Tuerca | Color: Negro | Rosca: M5 | Diámetro: 16 | Alto/profundidad Z: 18 | |
Ejecución: Tuerca | Color: Gris | Rosca: M6 | Diámetro: 20 | Alto/profundidad Z: 22 | |
Ejecución: Tuerca | Color: Negro | Rosca: M6 | Diámetro: 20 | Alto/profundidad Z: 22 | |
Ejecución: Tuerca | Color: Gris | Rosca: M8 | Diámetro: 24 | Alto/profundidad Z: 26 | |
Ejecución: Tuerca | Color: Negro | Rosca: M8 | Diámetro: 24 | Alto/profundidad Z: 26 |
do pobrania
Dane CAD
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
23110601
eCl@ss 4.0
23110601
eCl@ss 4.1
23110601
eCl@ss 5.0
23110601
eCl@ss 5.1
23110601
UNSPSC 7.0
31161516
UNSPSC 9.0
31161516
eCl@ss 6.0.1
23110601
eCl@ss 7.1
23110601
eCl@ss 11.0
23110601
Kod taryfy celnej
83024900
Uchwyty skrzydełkowe Pi
Na zapytanie