Wkładka gwintowana D30/D40
Wybrany wariant

Tuleja transportowo-stopowa D30 M6, kolor szary, zbliż. do RAL 7042
0.0.641.00
0.0.641.00
Dane techniczne
Zakres dostawy
2 połowy tulei transp.-stopowej D30, PA-GF
nakrętka sześciokątna M6x30, St, ocynk.
Właściwości
Numer artykułu | 0.0.641.00 |
---|---|
typoszereg | Typoszereg D30 |
Odporność na ESD | Nie |
waga | m = 55 g |
siła max. | Fmax. = 2000 N |
JOP | 1 zestaw |
Kolor | kolor szary, zbliż. do RAL 7042 |
Opis
Dodatkowe korzyści z zastosowania wkładów gwintujących: Proste łączenie śrubami rur lub profili rurowych D30 z powierzchniami, płytkami mocującymi lub dowolnymi konstrukcjami!
Warianty
Sortuj wg
Baureihe: LPS | Material: Kunststoff (PA) | Farbe: ![]() | ESD-sicher: X | Bauart: standard | |
Baureihe: LPS | Material: Kunststoff (PA) | Farbe: ![]() | ESD-sicher: ✓ | Bauart: standard | |
Baureihe: LPS | Material: Kunststoff (PA) | Farbe: ![]() | ESD-sicher: X | Bauart: standard | |
Baureihe: LPS | Material: Kunststoff (PA) | Farbe: ![]() | ESD-sicher: ✓ | Bauart: standard | |
Baureihe: LPS | Material: Kunststoff (PA) | Farbe: ![]() | ESD-sicher: X | Bauart: standard | |
Baureihe: LPS | Material: Kunststoff (PA) | Farbe: ![]() | ESD-sicher: ✓ | Bauart: standard | |
Baureihe: LPS | Material: Aluminium (natur) | Farbe: ![]() | ESD-sicher: X | Bauart: standard | |
Baureihe: LPS | Material: Aluminium (natur) | Farbe: ![]() | ESD-sicher: X | Bauart: standard | |
Baureihe: LPS | Material: Aluminium (natur) | Farbe: ![]() | ESD-sicher: X | Bauart: standard | |
Baureihe: LPS | Material: Stahl (verzinkt) | Farbe: ![]() | ESD-sicher: X | Bauart: schwer | |
Baureihe: LPS | Material: Stahl (verzinkt) | Farbe: ![]() | ESD-sicher: X | Bauart: schwer | |
Baureihe: LPS | Material: Stahl (verzinkt) | Farbe: ![]() | ESD-sicher: X | Bauart: schwer | |
Baureihe: LPS | Material: Stahl (verzinkt) | Farbe: ![]() | ESD-sicher: X | Bauart: schwer | |
Baureihe: D40/30 | Material: Aluminium (natur) | Farbe: ![]() | ESD-sicher: X | Bauart: standard | |
Baureihe: D40/30 | Material: Aluminium (natur) | Farbe: ![]() | ESD-sicher: X | Bauart: standard |
do pobrania
Dane CAD
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
23369290
eCl@ss 4.0
22041441
eCl@ss 11.0
23360292
eCl@ss 4.1
22041441
eCl@ss 5.0
37070517
eCl@ss 5.1
37070517
eCl@ss 6.0.1
23369290
UNSPSC 9.0
31141501
UNSPSC 7.0
31141501
eCl@ss 7.1
23369290
Kod taryfy celnej
73181640
Wkładka gwintowana D30/D40
Wybrany wariant

Tuleja transportowo-stopowa D30 M6, kolor szary, zbliż. do RAL 7042
0.0.641.00
0.0.641.00