Wkładka gwintowana D30/D40
Dane techniczne
Właściwości
| Numer artykułu | 0.0.648.64 |
|---|---|
| typoszereg | Typoszereg D30 |
| Odporność na ESD | Tak |
| waga | m = 11,2 g |
| JOP | 1 sztuka |
| materiał | St, ocynk. |
Opis
Samonacinający gwint sprawia, że nacinanie gwintów staje się zbędne.
Tuleja transportowo-stopowa umożliwia połączenie śrubowe między montowanymi elementami każdego rodzaju a czołową stroną ciężkiego profilu D30.
Warianty
Sortuj wg
| Baureihe: LPS | Material: Kunststoff (PA) | Farbe: grau | ESD-sicher: X | Bauart: standard | |
| Baureihe: LPS | Material: Kunststoff (PA) | Farbe: schwarz | ESD-sicher: ✓ | Bauart: standard | |
| Baureihe: LPS | Material: Kunststoff (PA) | Farbe: grau | ESD-sicher: X | Bauart: standard | |
| Baureihe: LPS | Material: Kunststoff (PA) | Farbe: schwarz | ESD-sicher: ✓ | Bauart: standard | |
| Baureihe: LPS | Material: Kunststoff (PA) | Farbe: grau | ESD-sicher: X | Bauart: standard | |
| Baureihe: LPS | Material: Kunststoff (PA) | Farbe: schwarz | ESD-sicher: ✓ | Bauart: standard | |
| Baureihe: LPS | Material: Aluminium (natur) | Farbe: Aluminium natur | ESD-sicher: X | Bauart: standard | |
| Baureihe: LPS | Material: Aluminium (natur) | Farbe: Aluminium natur | ESD-sicher: X | Bauart: standard | |
| Baureihe: LPS | Material: Aluminium (natur) | Farbe: Aluminium natur | ESD-sicher: X | Bauart: standard | |
| Baureihe: LPS | Material: Stahl (verzinkt) | Farbe: grau | ESD-sicher: X | Bauart: schwer | |
| Baureihe: LPS | Material: Stahl (verzinkt) | Farbe: grau | ESD-sicher: X | Bauart: schwer | |
| Baureihe: LPS | Material: Stahl (verzinkt) | Farbe: grau | ESD-sicher: X | Bauart: schwer | |
| Baureihe: LPS | Material: Stahl (verzinkt) | Farbe: grau | ESD-sicher: X | Bauart: schwer | |
| Baureihe: D40/30 | Material: Aluminium (natur) | Farbe: Aluminium natur | ESD-sicher: X | Bauart: standard | |
| Baureihe: D40/30 | Material: Aluminium (natur) | Farbe: Aluminium natur | ESD-sicher: X | Bauart: standard |
do pobrania
Dane CAD
Akcesoria
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
36120407
UNSPSC 9.0
31162503
eCl@ss 7.1
36120407
eCl@ss 11.0
36120407
eCl@ss 6.0.1
36120490
eCl@ss 4.0
36121505
eCl@ss 4.1
36121505
eCl@ss 5.0
36129190
eCl@ss 5.1
36129190
UNSPSC 7.0
31162503
Kod taryfy celnej
73181900


grau
schwarz




Aluminium natur