Wkładka gwintowana D30/D40


Wybrany wariant
Wkład gwintowy profila rurowego D30 ciężki M8 (0.0.672.18)
Wkład gwintowy profila rurowego D30 ciężki M8
0.0.672.18
Zobacz wszystkie

Dane techniczne

Produkty firmy item tworzone są z modułów o różnych wymiarach, które łączą się za pomocą systemu rowków. Profile 5, 6, 8, 10 i 12 wymagają łączników w odpowiednim rozmiarze. Profile X mają system rowków znany z profili 8. Odznaczają się jednak płaską powierzchnią i minimalnym promieniem łuku. Dzięki temu doskonale nadają się do tworzenia szczelnie zamkniętych konstrukcji.
Podzespoły te są chronione przed wyładowaniami elektrostatycznymi. Wyładowania elektrostatyczne mogą uszkodzić podzespoły elektryczne. Podzespoły w wykonaniu antyelektrostatycznym bezpiecznie rozpraszają różnice potencjałów.
Wszystkie substancje są zarejestrowane zgodnie z rozporządzeniem REACH. Rozporządzenie REACH (ang. Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals, rejestracja, ocena udzielanie zezwoleń i stosowanie ograniczeń w zakresie chemikaliów) pozwala zapewnić, że użytkownicy będą dysponowali dokładnymi informacjami na temat typu i właściwości materiałów eksploatacyjnych, środków smarnych itd., z którymi mogą mieć styczność.
Podzespoły zgodne z unijną dyrektywą RoHS (ang. Restriction of Hazardous Substances, ograniczenie stosowania niebezpiecznych substancji) nie zawierają jakichkolwiek substancji niebezpiecznych, takich jak ołów czy kadm. Dyrektywa 2002/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (RoHS 1) ogranicza używanie określonych substancji w urządzeniach i podzespołach elektronicznych. Obejmuje to akumulatory itd.

Właściwości

Numer artykułu0.0.672.18
typoszeregTyposzereg D30
Odporność na ESDTak
wagam = 18,6 g
JOP1 sztuka
materiałSt, ocynk.

Opis

Kombinacja gwarantująca szczególnie wytrzymałe mocowanie: Dzięki wzmocnionym profilom rurowym D30, ciężkim, wkłady gwintowe sprostają bardzo dużym obciążeniom ściskającym i rozciągającym.
Za pomocą samowiercących wkładów można przytwierdzać od strony czołowej profilu rurowego D30 lub profilu rurowego D30-45° ciężkiego, wszelkiego rodzaju akcesoria. Wkłady dostępne są do gwintów w rozmiarze M6, M8, M10 i M12 i zwykle stosuje się je do mocowania nóżek nastawnych i rolek.

Warianty

Sortuj wg

Baureihe:  LPSMaterial:  Kunststoff (PA)Farbe:  grau grauESD-sicher:  XBauart:  standard
Baureihe:  LPSMaterial:  Kunststoff (PA)Farbe:  schwarz schwarzESD-sicher:  Bauart:  standard
Baureihe:  LPSMaterial:  Kunststoff (PA)Farbe:  grau grauESD-sicher:  XBauart:  standard
Baureihe:  LPSMaterial:  Kunststoff (PA)Farbe:  schwarz schwarzESD-sicher:  Bauart:  standard
Baureihe:  LPSMaterial:  Kunststoff (PA)Farbe:  grau grauESD-sicher:  XBauart:  standard
Baureihe:  LPSMaterial:  Kunststoff (PA)Farbe:  schwarz schwarzESD-sicher:  Bauart:  standard
Baureihe:  LPSMaterial:  Aluminium (natur)Farbe:  Aluminium natur Aluminium naturESD-sicher:  XBauart:  standard
Baureihe:  LPSMaterial:  Aluminium (natur)Farbe:  Aluminium natur Aluminium naturESD-sicher:  XBauart:  standard
Baureihe:  LPSMaterial:  Aluminium (natur)Farbe:  Aluminium natur Aluminium naturESD-sicher:  XBauart:  standard
Baureihe:  LPSMaterial:  Stahl (verzinkt)Farbe:  grau grauESD-sicher:  XBauart:  schwer
Baureihe:  LPSMaterial:  Stahl (verzinkt)Farbe:  grau grauESD-sicher:  XBauart:  schwer
Baureihe:  LPSMaterial:  Stahl (verzinkt)Farbe:  grau grauESD-sicher:  XBauart:  schwer
Baureihe:  LPSMaterial:  Stahl (verzinkt)Farbe:  grau grauESD-sicher:  XBauart:  schwer
Baureihe:  D40/30Material:  Aluminium (natur)Farbe:  Aluminium natur Aluminium naturESD-sicher:  XBauart:  standard
Baureihe:  D40/30Material:  Aluminium (natur)Farbe:  Aluminium natur Aluminium naturESD-sicher:  XBauart:  standard

do pobrania

Klasyfikacje

Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
23369290
eCl@ss 11.0
23360292
eCl@ss 4.0
22041441
eCl@ss 4.1
22041441
eCl@ss 5.1
37070517
eCl@ss 5.0
37070517
eCl@ss 6.0.1
23369290
UNSPSC 9.0
31162503
UNSPSC 7.0
31162503
eCl@ss 7.1
23369290
Kod taryfy celnej
73181900