Wkładka gwintowana D30/D40
Na zapytanie
Dane techniczne
Zakres dostawy
2 połowy tulei transp.-stopowej D30, PA-GF
nakrętka sześciokątna M8x30, St, ocynk.
Właściwości
Numer artykułu | 0.0.640.96 |
---|---|
typoszereg | Typoszereg D30 |
właściwość | kolor szary, zbliż. do RAL 7042 |
ESD | Odporność na ESD = Nie |
waga [g] | m = 51 g |
siła max. | Fmax. = 2000 N |
JOP | 1 zestaw |
Opis
Warianty
Sortuj wg
Line: LPS | Material: Plastic (PA) | Colour: Grey | ESD-safe: X | Design: Standard | |
Line: LPS | Material: Plastic (PA) | Colour: Black | ESD-safe: ✓ | Design: Standard | |
Line: LPS | Material: Plastic (PA) | Colour: Grey | ESD-safe: X | Design: Standard | |
Line: LPS | Material: Plastic (PA) | Colour: Black | ESD-safe: ✓ | Design: Standard | |
Line: LPS | Material: Plastic (PA) | Colour: Grey | ESD-safe: X | Design: Standard | |
Line: LPS | Material: Plastic (PA) | Colour: Black | ESD-safe: ✓ | Design: Standard | |
Line: LPS | Material: Aluminium (natural) | Colour: Aluminium, natural | ESD-safe: X | Design: Standard | |
Line: LPS | Material: Aluminium (natural) | Colour: Aluminium, natural | ESD-safe: X | Design: Standard | |
Line: LPS | Material: Aluminium (natural) | Colour: Aluminium, natural | ESD-safe: X | Design: Standard | |
Line: LPS | Material: Steel (bright zinc-plated) | Colour: Grey | ESD-safe: X | Design: Heavy duty | |
Line: LPS | Material: Steel (bright zinc-plated) | Colour: Grey | ESD-safe: X | Design: Heavy duty | |
Line: LPS | Material: Steel (bright zinc-plated) | Colour: Grey | ESD-safe: X | Design: Heavy duty | |
Line: LPS | Material: Steel (bright zinc-plated) | Colour: Grey | ESD-safe: X | Design: Heavy duty | |
Line: D40/30 | Material: Aluminium (natural) | Colour: Aluminium, natural | ESD-safe: X | Design: Standard | |
Line: D40/30 | Material: Aluminium (natural) | Colour: Aluminium, natural | ESD-safe: X | Design: Standard |
do pobrania
Dane CAD
Akcesoria
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
23369290
eCl@ss 4.0
22041441
eCl@ss 11.0
23360292
eCl@ss 4.1
22041441
eCl@ss 5.0
37070517
eCl@ss 5.1
37070517
eCl@ss 6.0.1
23369290
UNSPSC 9.0
31141501
UNSPSC 7.0
31141501
eCl@ss 7.1
23369290
Kod taryfy celnej
73181900
Wkładka gwintowana D30/D40
Na zapytanie