Przesuwna szyna prowadząca
Na zapytanie
Dane techniczne
Właściwości
Numer artykułu | 0.0.458.58 |
---|---|
typoszereg | Typoszereg 8 |
właściwość | kolor czarny |
ESD | Odporność na ESD = Nie |
waga długości specjalnych [g/m] | m = 260 g/m |
JOP | 1 szt. à 2 000 mm |
materiał | PE-UHMW |
Opis
Warianty
Sortuj wg
Seria: 8 | Jednostka dostawcza: Przycięcie | Długość: 20 ... 2000 | |
Seria: 8 | Jednostka dostawcza: Sztuka | Długość: 2000 | |
Seria: 6 | Jednostka dostawcza: Przycięcie | Długość: 20 ... 2000 | |
Seria: 6 | Jednostka dostawcza: Sztuka | Długość: 2000 | |
Seria: 5 | Jednostka dostawcza: Przycięcie | Długość: 20 ... 2000 | |
Seria: 5 | Jednostka dostawcza: Sztuka | Długość: 2000 |
do pobrania
Dane CAD
Akcesoria
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
23240190
UNSPSC 9.0
31162703
eCl@ss 4.0
22041415
eCl@ss 4.1
22041415
eCl@ss 6.0.1
23210192
eCl@ss 5.0
23210192
eCl@ss 5.1
23210192
eCl@ss 11.0
23240190
UNSPSC 7.0
31162703
eCl@ss 7.1
23240190
Kod taryfy celnej
39161000
Przesuwna szyna prowadząca
Na zapytanie