Hak 8
* Dane obowiązkowe
Dane techniczne
Zakres dostawy
1 Drut, St, nierdz.
1 Uchwyt do drutu, PA-GF
1 Śruba z łbem walcowym DIN 912-M6x20, St, ocynk.
1 Podkładka DIN 433-6,4 St, ocynk.
1 Wpust przesuwny automatyczny V 8 St M6, nierdz.
Właściwości
Numer artykułu | 0.0.624.29 |
---|---|
typoszereg | System stanowisk pracy |
typoszereg | Typoszereg 8 |
właściwość | kolor czarny, zbliż. do RAL 9005 |
ESD | Odporność na ESD = Nie |
waga | m = 61 g |
JOP | 1 zestaw |
Opis
Warianty
Sortuj wg
System haków / uchwytów: Hak 40x20 | Kolor: k. czarny | |
System haków / uchwytów: Hak 40x20 | Kolor: k. szary | |
System haków / uchwytów: Hak 40x40 | Kolor: k. czarny | |
System haków / uchwytów: Hak R30 | Kolor: k. czarny | |
System haków / uchwytów: Hak R40 | Kolor: k. czarny | |
System haków / uchwytów: Hak pojedynczy 40x20 | Kolor: k. szary | |
System haków / uchwytów: Hak 40x40 | Kolor: k. szary | |
System haków / uchwytów: Hak pojedynczy 40x20 | Kolor: k. czarny | |
System haków / uchwytów: Hak pojedynczy 80x20 | Kolor: k. szary | |
System haków / uchwytów: Hak pojedynczy 80x20 | Kolor: k. czarny | |
System haków / uchwytów: Hak podwójny 80x20 | Kolor: k. szary | |
System haków / uchwytów: Hak podwójny 80x20 | Kolor: k. czarny | |
System haków / uchwytów: Hak 80x20 | Kolor: k. czarny | |
System haków / uchwytów: Hak 80x20 | Kolor: k. szary | |
System haków / uchwytów: Hak 80x40 | Kolor: k. czarny | |
System haków / uchwytów: Hak 80x40 | Kolor: k. szary | |
System haków / uchwytów: Wieszak na chusty | Kolor: k. czarny | |
System haków / uchwytów: Wieszak na chusty | Kolor: k. szary | |
System haków / uchwytów: Hak podwójny 40x20 | Kolor: k. czarny | |
System haków / uchwytów: Hak podwójny 40x20 | Kolor: k. szary |
do pobrania
Dane CAD
Akcesoria
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
21100290
UNSPSC 9.0
56111905
eCl@ss 11.0
21100290
eCl@ss 4.0
21100201
eCl@ss 4.1
21100201
eCl@ss 5.0
21100201
eCl@ss 5.1
21100201
eCl@ss 6.0.1
21100290
UNSPSC 7.0
56111905
eCl@ss 7.1
21100290
Kod taryfy celnej
83025000
Hak 8
* Dane obowiązkowe