Moduły dodatkowe do układu sterowania, seria C
Na zapytanie
Dane techniczne
Właściwości
Numer artykułu | 0.0.668.14 |
---|---|
ESD | Odporność na ESD = Nie |
waga [g] | m = 46 g |
JOP | 1 sztuka |
Opis
Warianty
Sortuj wg
Funktion: PROFIBUS | |
Funktion: PROFINET | |
Funktion: EtherCAT | |
Funktion: Sicherheitsmodul STO |
do pobrania
Dane CAD
Akcesoria
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
27242208
eCl@ss 4.0
27250203
eCl@ss 4.1
27250203
eCl@ss 5.0
27250203
eCl@ss 5.1
27250203
eCl@ss 6.0.1
27259203
eCl@ss 7.1
27259203
eCl@ss 11.0
27242208
UNSPSC 7.0
43201549
UNSPSC 9.0
43201549
Kod taryfy celnej
85366990
Moduły dodatkowe do układu sterowania, seria C
Na zapytanie