item
Zespołowe stanowisko pracy do łączenia stanowisk

Zespołowe stanowisko pracy do łączenia stanowisk

Na zapytanie
skonfiguruj teraz

Dane techniczne

Właściwości

JOP 1 sztuka

Opis

Ta stacja robocza nadaje się idealnie do zmiennej produkcji potokowej w manualnej produkcji. W przypadku przepływu jednej sztuki obrabiane elementy przekazywane są w seriach z jednej stacji do kolejnej. Listwa rolkowa w przestrzeni roboczej ułatwia obróbkę elementów i ich przekazywanie, bez konieczności wyjmowania ich z pojemników. Istnieje możliwość umieszczenia kilku stacji roboczych jedną obok drugiej lub połączenia ich za pomocą odcinków transportowych.
Materiały dostarczane są od tyłu za pomocą zintegrowanego regału FIFO. System umieszczania narzędzi i informacji można bez trudu dopasować do własnych wymagań.
– Budowa modułowa nadająca się do zmiennego przepływu jednej sztuki
– Listwa rolkowa na obrabiane elementy na całej długości przestrzeni roboczej
– Zintegrowany regał FIFO do dostarczania materiałów w pojemnikach KLT od tyłu
– Ergonomiczne oświetlenie w postaci nieoślepiających lamp mocowanych do wspornika
– Indywidualne wyposażenie w postaci akcesoriów do stanowisk pracy item
– Powierzchnia robocza: 2100 x 900 mm
– Możliwość łatwego dopasowania konstrukcji na wysokość, szerokość i głębokość w item Engineeringtool

do pobrania

Dokumentacja projektowa

W jakim stopniu uszczegółowienia chcesz sporządzić dokumentację?

Co ma zawierać?

Dane CAD