MotionKit Prowadnica liniowa KGT 6
Na zapytanie
Dane techniczne
Zakres dostawy
Prowadnica liniowa KGT 6 60 P20 - skok 2600 mm
Zestaw napędowy KGT 6 60 SE 60
Silnik SE 60-150-3-60-AK-B
Sterownik BL 1-04/C
Przewód zasilający BL SC1 04/5, kolor pomarańczowy
Przewód transmisyjny BL AKSC/5, kolor zielony
Właściwości
Numer artykułu | 0.0.709.19 |
---|---|
ESD | Odporność na ESD = Nie |
waga [kg] | m = 23,604 kg |
JOP | 1 zestaw |
Opis
Warianty
Sortuj wg
Travel: 600 mm | |
Travel: 1400 mm | |
Travel: 2600 mm |
do pobrania
Akcesoria
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
23301702
eCl@ss 11.0
23301702
eCl@ss 7.1
23301702
eCl@ss 5.0
23329090
eCl@ss 5.1
23329090
eCl@ss 6.0.1
23301702
UNSPSC 9.0
26111506
UNSPSC 7.0
26111506
eCl@ss 4.0
36400806
eCl@ss 4.1
36400701
Kod taryfy celnej
84879090
MotionKit Prowadnica liniowa KGT 6
Na zapytanie