Dane techniczne
Zakres dostawy
ilość zalecana: 4 sztuki na 1m
Właściwości
Numer artykułu | 0.0.458.66 |
---|---|
typoszereg | Typoszereg 8 |
właściwość | przezr. |
ESD | Odporność na ESD = Nie |
waga/100 | m = 40 g/100 |
JOP | 1 sztuka |
materiał | PA |
Opis
do pobrania
Dane CAD
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
22320204
UNSPSC 9.0
30151801
eCl@ss 11.0
22320204
eCl@ss 4.0
22041204
eCl@ss 4.1
22041204
eCl@ss 5.0
22320204
eCl@ss 5.1
22320204
eCl@ss 6.0.1
22320204
UNSPSC 7.0
30151801
eCl@ss 7.1
22320204
Kod taryfy celnej
39269097