Kanał kablowy, zaślepka


Wybrany wariant
Kanał kablowy, zaślepka 200x20 (0.0.724.01)
Kanał kablowy, zaślepka 200x20
0.0.724.01
Zobacz wszystkie

Dane techniczne

Produkty firmy item tworzone są z modułów o różnych wymiarach, które łączą się za pomocą systemu rowków. Profile 5, 6, 8, 10 i 12 wymagają łączników w odpowiednim rozmiarze. Profile X mają system rowków znany z profili 8. Odznaczają się jednak płaską powierzchnią i minimalnym promieniem łuku. Dzięki temu doskonale nadają się do tworzenia szczelnie zamkniętych konstrukcji.
Produkty firmy item tworzone są z modułów o różnych wymiarach, które łączą się za pomocą systemu rowków. Profile 5, 6, 8, 10 i 12 wymagają łączników w odpowiednim rozmiarze. Profile X mają system rowków znany z profili 8. Odznaczają się jednak płaską powierzchnią i minimalnym promieniem łuku. Dzięki temu doskonale nadają się do tworzenia szczelnie zamkniętych konstrukcji.
Wszystkie substancje są zarejestrowane zgodnie z rozporządzeniem REACH. Rozporządzenie REACH (ang. Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals, rejestracja, ocena udzielanie zezwoleń i stosowanie ograniczeń w zakresie chemikaliów) pozwala zapewnić, że użytkownicy będą dysponowali dokładnymi informacjami na temat typu i właściwości materiałów eksploatacyjnych, środków smarnych itd., z którymi mogą mieć styczność.
Podzespoły zgodne z unijną dyrektywą RoHS (ang. Restriction of Hazardous Substances, ograniczenie stosowania niebezpiecznych substancji) nie zawierają jakichkolwiek substancji niebezpiecznych, takich jak ołów czy kadm. Dyrektywa 2002/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (RoHS 1) ogranicza używanie określonych substancji w urządzeniach i podzespołach elektronicznych. Obejmuje to akumulatory itd.

Zakres dostawy

1 kanał kablowy, zaślepka 200x20
2 śruby z łbem kulistym DIN 7500-M4x10 samowiercące, nierdz.

Właściwości

Numer artykułu0.0.724.01
typoszeregTyposzereg X
typoszeregTyposzereg 8
Odporność na ESDNie
wagam = 29 g
JOP1 zestaw

Opis

Zaślepka kanału kablowego 200x20 to zakręcany element zamykający do kanału kablowego item o narożniku zewnętrznym 90°.
Zaślepkę mocuje się po bokach dwóch profili kanału kablowego X 8 70x20 K76 (0.0.722.30). Kanał kablowy i zaślepka z aluminium tworzą razem zlicowaną powierzchnię, która jest łatwa w czyszczeniu.
Modułowy kanał kablowy montuje się w ścianie. Kanał idealnie nadaje się do stosowania w pomieszczeniach i stacjach maszynowych. Sprawdzi się również w pomieszczeniach czystych. Występ wynosi zaledwie 20 mm. Ścięta pod kątem 45° powierzchnia profilu kanału kablowego sprawia, że nie gromadzi się tam kurz i nic nie zakłóca strumienia powietrza o niskich turbulencjach.
Za pomocą kanału kablowego przewody można bez dodatkowej obróbki poprowadzić nad pionowymi profilami. Kanał kablowy pasuje do elementów K76. Gniazda wtykowe, łączniki oraz przyłącza sieciowe mocuje się łatwo na zatrzask między dwoma profilami kanału kablowego. Dzięki temu oferują wyjątkową elastyczność stosowania.
Kanał kablowy item jest modułowym rozwiązaniem systemowym, które opiera się na systemie okalającym item. Profile kanału kablowego wykonane są z aluminium i mocuje się je za pomocą profilu bazowego X 8 systemu okalającego. Można je dowolnie ze sobą łączyć. Metalowe zaślepki zapewniają zlicowane wykończenie powierzchni.
Prefabrykowane elementy narożne pozwalają na poprowadzenie przewodów do każdego miejsca w pomieszczeniu. Możliwe jest również przejście z powierzchni pionowych na poziome.

Wskazówki montażowe

Warianty

Sortuj wg

Bord extérieur:  Coin
Bord extérieur:  Chanfrein

do pobrania

Dane CAD

Akcesoria

Klasyfikacje

Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
27400704
eCl@ss 11.0
27400704
eCl@ss 6.0.1
27400704
eCl@ss 4.0
27140603
eCl@ss 4.1
27140603
eCl@ss 5.0
27140603
eCl@ss 5.1
27140603
eCl@ss 7.1
27400704
UNSPSC 9.0
30102306
UNSPSC 7.0
30102306
Kod taryfy celnej
76169990