Profil kanału kablowego X 8 70x20
* Dane obowiązkowe
Dane techniczne
Właściwości
| Numer artykułu | 0.0.722.30 |
|---|---|
| typoszereg | Typoszereg X |
| typoszereg | Typoszereg 8 |
| Odporność na ESD | Tak |
| waga | m = 667 g/m |
| JOP | przycięcie max. 6000 mm |
| materiał | Al, anodowany |
| Kolor | kolor naturalny |
Opis
Elementy 76, np. gniazda wtykowe, łączniki oraz przyłącza sieciowe, mocuje się łatwo na zatrzask między dwoma profilami kanału kablowego. Jako pokrywa od frontu służy profil maskujący 76 Al (0.0.663.40).
Za pomocą kanału kablowego przewody można bez dodatkowej obróbki poprowadzić nad pionowymi profilami. Kanał kablowy pasuje do elementów K76. Gniazda wtykowe, łączniki oraz przyłącza sieciowe mocuje się łatwo na zatrzask między dwoma profilami kanału kablowego. Dzięki temu oferują wyjątkową elastyczność stosowania.
Prefabrykowane elementy narożne pozwalają na poprowadzenie przewodów do każdego miejsca w pomieszczeniu. Możliwe jest również przejście z powierzchni pionowych na poziome.
W przypadku wersji jednostronnej profil maskujący kanału kablowego 8 120 spełnia funkcję zaślepki na tył. Otwór między profilami kanału kablowego zamyka się od frontu profilem maskującym 76 Al (0.0.663.40).
Profile kanału kablowego dostępne są z prostokątnymi konturami zewnętrznymi lub krawędziami zewnętrznymi ściętymi pod kątem 45°. Wersja ścięta stosowana jest w pomieszczeniach czystych do budowy poziomego kanału kablowego. Wersja prostokątna przeznaczona jest do pionowo położonych kanałów kablowych.
Wskazówki montażowe
Warianty
Sortuj wg
| Delivery unit: Cut-off | Length: 20 ... 6000 | Outside edge: Corner | |
| Delivery unit: Piece | Length: 6000 | Outside edge: Corner | |
| Delivery unit: Cut-off | Length: 20 ... 6000 | Outside edge: Chamfer | |
| Delivery unit: Piece | Length: 6000 | Outside edge: Chamfer |
do pobrania
Dane CAD
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
27400704
eCl@ss 11.0
27400704
eCl@ss 6.0.1
27400704
eCl@ss 4.0
27140603
eCl@ss 4.1
27140603
eCl@ss 5.0
27140603
eCl@ss 5.1
27140603
eCl@ss 7.1
27400704
UNSPSC 9.0
30102306
UNSPSC 7.0
30102306
Kod taryfy celnej
76042100
Profil kanału kablowego X 8 70x20
* Dane obowiązkowe