Profil kanału kablowego X 8 70x20


Wybrany wariant
Kanał kablowy, Profil X 8 70x20-45° K76, kolor naturalny (0.0.722.28)
Kanał kablowy, Profil X 8 70x20-45° K76, kolor naturalny
0.0.722.28
Zobacz wszystkie
* Dane obowiązkowe

Dane techniczne

Produkty firmy item tworzone są z modułów o różnych wymiarach, które łączą się za pomocą systemu rowków. Profile 5, 6, 8, 10 i 12 wymagają łączników w odpowiednim rozmiarze. Profile X mają system rowków znany z profili 8. Odznaczają się jednak płaską powierzchnią i minimalnym promieniem łuku. Dzięki temu doskonale nadają się do tworzenia szczelnie zamkniętych konstrukcji.
Produkty firmy item tworzone są z modułów o różnych wymiarach, które łączą się za pomocą systemu rowków. Profile 5, 6, 8, 10 i 12 wymagają łączników w odpowiednim rozmiarze. Profile X mają system rowków znany z profili 8. Odznaczają się jednak płaską powierzchnią i minimalnym promieniem łuku. Dzięki temu doskonale nadają się do tworzenia szczelnie zamkniętych konstrukcji.
Podzespoły te są chronione przed wyładowaniami elektrostatycznymi. Wyładowania elektrostatyczne mogą uszkodzić podzespoły elektryczne. Podzespoły w wykonaniu antyelektrostatycznym bezpiecznie rozpraszają różnice potencjałów.
Wszystkie substancje są zarejestrowane zgodnie z rozporządzeniem REACH. Rozporządzenie REACH (ang. Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals, rejestracja, ocena udzielanie zezwoleń i stosowanie ograniczeń w zakresie chemikaliów) pozwala zapewnić, że użytkownicy będą dysponowali dokładnymi informacjami na temat typu i właściwości materiałów eksploatacyjnych, środków smarnych itd., z którymi mogą mieć styczność.
Podzespoły zgodne z unijną dyrektywą RoHS (ang. Restriction of Hazardous Substances, ograniczenie stosowania niebezpiecznych substancji) nie zawierają jakichkolwiek substancji niebezpiecznych, takich jak ołów czy kadm. Dyrektywa 2002/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (RoHS 1) ogranicza używanie określonych substancji w urządzeniach i podzespołach elektronicznych. Obejmuje to akumulatory itd.

Właściwości

Numer artykułu0.0.722.28
typoszeregTyposzereg X
typoszeregTyposzereg 8
Odporność na ESDTak
wagam = 613 g/m
JOPprzycięcie max. 6000 mm
materiałAl, anodowany
Kolorkolor naturalny

Opis

Profil kanału kablowego X 8 70x20-45° K76 służy jako pokrywa kanału kablowego item. Ścięty pod kątem 45° profil aluminiowy gwarantuje, że na kanale kablowym nie gromadzą się żadne zanieczyszczenia. Takie rozwiązanie nie ma także negatywnego wpływu na strumień powietrza o niskich turbulencjach.
Elementy 76, np. gniazda wtykowe, łączniki oraz przyłącza sieciowe, mocuje się łatwo na zatrzask między dwoma profilami kanału kablowego. Jako frontowa pokrywa otworu służy profil maskujący 76 Al (0.0.663.40).
Modułowy kanał kablowy montuje się w ścianie. Kanał idealnie nadaje się do stosowania w pomieszczeniach i stacjach maszynowych. Sprawdzi się również w pomieszczeniach czystych. Występ wynosi zaledwie 20 mm. Ścięta pod kątem 45° powierzchnia profilu kanału kablowego sprawia, że nie gromadzi się tam kurz i nic nie zakłóca strumienia powietrza o niskich turbulencjach.
Za pomocą kanału kablowego przewody można bez dodatkowej obróbki poprowadzić nad pionowymi profilami. Kanał kablowy pasuje do elementów K76. Gniazda wtykowe, łączniki oraz przyłącza sieciowe mocuje się łatwo na zatrzask między dwoma profilami kanału kablowego. Dzięki temu oferują wyjątkową elastyczność stosowania.
Kanał kablowy item jest modułowym rozwiązaniem systemowym, które opiera się na systemie okalającym item. Profile kanału kablowego wykonane są z aluminium i mocuje się je za pomocą profilu bazowego X 8 systemu okalającego. Można je dowolnie ze sobą łączyć. Metalowe zaślepki zapewniają zlicowane wykończenie powierzchni.
Prefabrykowane elementy narożne pozwalają na poprowadzenie przewodów do każdego miejsca w pomieszczeniu. Możliwe jest również przejście z powierzchni pionowych na poziome.
Zewnętrzna część kanału kablowego składa się z dwóch profili kanału kablowego. Przewody można poprowadzić między profilami i wewnątrz ścian. Z tego względu kanał kablowy można zamontować po obu stronach konstrukcji ściany.
W przypadku wersji jednostronnej profil maskujący kanału kablowego 8 120 spełnia funkcję zaślepki na tył. Otwór między profilami kanału kablowego zamyka się od frontu profilem maskującym 76 Al (0.0.663.40).
Profile kanału kablowego dostępne są z prostokątnymi konturami zewnętrznymi lub krawędziami zewnętrznymi ściętymi pod kątem 45°. Wersja ścięta stosowana jest w pomieszczeniach czystych do budowy poziomego kanału kablowego. Wersja prostokątna przeznaczona jest do pionowo położonych kanałów kablowych.

Wskazówki montażowe

Warianty

Sortuj wg

Jednostka dostawcza:  PrzycięcieDługość:  20 ... 6000Krawędź zewnętrzna:  Narożnik
Jednostka dostawcza:  SztukaDługość:  6000 Krawędź zewnętrzna:  Narożnik
Jednostka dostawcza:  PrzycięcieDługość:  20 ... 6000Krawędź zewnętrzna:  Fazowanie
Jednostka dostawcza:  SztukaDługość:  6000 Krawędź zewnętrzna:  Fazowanie

do pobrania

Akcesoria

Klasyfikacje

Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
27400704
eCl@ss 11.0
27400704
eCl@ss 6.0.1
27400704
eCl@ss 4.0
27140603
eCl@ss 4.1
27140603
eCl@ss 5.0
27140603
eCl@ss 5.1
27140603
eCl@ss 7.1
27400704
UNSPSC 9.0
30102306
UNSPSC 7.0
30102306
Kod taryfy celnej
76042100