Śruba z łbem walcowym z gwintem/wpustem
Na zapytanie
Dane techniczne
Zakres dostawy
śruba z łbem walcowym DIN 912-M8x18, St, ocynk.
wpust przesuwny 8 St M8, St, ocynk.
Właściwości
Numer artykułu | 0.0.684.91 |
---|---|
typoszereg | Typoszereg 8 |
ESD | Odporność na ESD = Tak |
waga [g] | m = 20 g |
JOP | 1 zestaw |
Opis
Warianty
Sortuj wg
Line: 5 | Groove type: 5 mm | Thread: M5 | Panel thickness range: 4-6 mm | Distance: 1.8 | |
Line: 6 | Groove type: 6 mm | Thread: M6 | Panel thickness range: 3-5 mm | Distance: 3 | |
Line: 8 | Groove type: 8 mm | Thread: M8 | Panel thickness range: 4-6 mm | Distance: 4.5 | |
Line: 8 | Groove type: 8 mm | Thread: M8 | Panel thickness range: 6-8 mm | Distance: 4.5 | |
Line: 8 | Groove type: 8 mm | Thread: M6 | Panel thickness range: 0 mm | Distance: 4.5 | |
Line: 8 | Groove type: 8 mm | Thread: M6 | Panel thickness range: 0 mm | Distance: 4.5 |
do pobrania
Dane CAD
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
23360290
UNSPSC 9.0
31162307
eCl@ss 11.0
23360290
UNSPSC 7.0
31162307
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 5.0
23250311
eCl@ss 4.0
22041424
eCl@ss 7.1
23360290
Kod taryfy celnej
73269098
Śruba z łbem walcowym z gwintem/wpustem
Na zapytanie